orion+ system C Szyna TS regulacja głębokości i nachylenia 400mm BOX-struct. FL500A
EAN
3250610671849
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
189,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość30 mm
-
Szerokość250 mm
-
Głębokość30 mm
-
Długość250 mm
Materiały
-
MateriałStal
-
ObróbkaOcynkowany metodą Sendzimira
Pojemność
-
Liczba modułów18
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
orion+ Obudowy poliestrowe, II klasa ochronności, IP66; FL…A, FL…AH , FL...B, FL…E
PDF207,61 kB
Więcej materiałów