![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
orion+ system C Zestaw do mont. pionowego MCCB x250, H500 W400, drzwi wewn. FL392AH
EAN
3250610674345
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100.
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość500 mm
-
Szerokość400 mm
-
Głębokość30 mm
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP30
Materiały
-
MateriałStal
-
Kod RAL7035
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
orion+ Obudowy poliestrowe, II klasa ochronności, IP66; FL…A, FL…AH , FL...B, FL…E
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2021-03-26
PDF207,61 kB
Więcej materiałów