The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • FL049BW
    EAN
    3250612513543
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    orion.inox Obudowa 1400x800x300mm, IP66, AISI 304, drzwi pełne FL049BW

    Cena
    Cena na zapytanie

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się
    Produkt niedostępny

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    orion.inox Obudowa 1400x800x300mm, IP66, AISI 304, drzwi pełne

    FL049BW

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      1400 mm
    • Szero­kość
      800 mm
    • Głębo­kość
      300 mm
    • Grubość ścianki bocznej
      1,50 mm
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP66
    • Klasa ochron­ności
      Klasa izolacji I
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK10
    Sprzęt
    • Liczba otworów płyty kołnie­rzowej
      0
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż ścienny
    • Nadaje się do użytku na zewnątrz
      Tak
    Materiały
    • Kolor
      Stal szlachetna
    • Obróbka
      Uzie­miony
    • Materiał
      Stal szlachetna
    Pokrywa, drzwi
    • Drzwi/po­krywa są prze­zro­czyste
      Nie
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy
      630 A

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    Hager REACH declaration FL049BW
    PDF
    Hager RoHS report FL049BW
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie FL049BW | Hager Polska

      Zdjęcie produktu FL049BW

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa FL049BW | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa FL049BW

      orion.inox Obudowa 1400x800x300mm, IP66, AISI 304, drzwi pełne

      PDF
    • Obiekty BIM Revit

      Zdjęcie HAGER-ORION_INOX-IP66-D300-CL.I-INOX_ENCL-630A-1400MM-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

      HAGER-ORION_INOX-IP66-D300-CL.I-INOX_ENCL-630A-1400MM-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022

      Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-06-28

      RFA
      1,10 MB
      Zdjęcie HAGER-ORION_INOX-IP66-D300-CL.I-INOX_ENCL-630A-1400MM-PL-EN-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

      HAGER-ORION_INOX-IP66-D300-CL.I-INOX_ENCL-630A-1400MM-PL-EN-REVIT_2020-V2022

      Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-19

      RFA
      1,32 MB
      Zdjęcie HAGER-ORION_INOX-IP66-G300-KL.I-OBUDOWA_INOX-630A-1400MM-NOHOSTED-PL-PL-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

      HAGER-ORION_INOX-IP66-G300-KL.I-OBUDOWA_INOX-630A-1400MM-NOHOSTED-PL-PL-REVIT_2020-V2022

      Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18

      RFA
      1,11 MB
      Zdjęcie HAGER-ORION_INOX-IP66-G300-KL.I-OBUDOWA_INOX-630A-1400MM-PL-PL-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

      HAGER-ORION_INOX-IP66-G300-KL.I-OBUDOWA_INOX-630A-1400MM-PL-PL-REVIT_2020-V2022

      Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18

      RFA
      1,33 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      orion.inox Obudowy ze stali nierdzewnej, I klasa ochronności, IP66; FL…BW, FL…BWL, FZ…CW, FZ…CWL , UZ…LW, UZ…W

      PDF
      217,06 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polo Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32