The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice ognio­od­porne
    • Rozdziel­nice ognio­od­porne
    • FB42LE
    EAN
    3250616003422
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Rozdziel­nice ognio­od­porne

    univers N Obudowa wisząca ognioodporna FB EI30/F30/E30/I30, W748S648 FB42LE

    Cena
    12 314,00  zł
    / szt. *
    12 314,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    univers N Obudowa wisząca ognioodporna FB EI30/F30/E30/I30, W748S648

    FB42LE

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      748 mm
    • Szero­kość
      648 mm
    • Głębo­kość
      349 mm
    • Grubość ścianki bocznej
      70 mm
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa odpor­ności ogniowej
      EI30
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP44
    • Klasa ochron­ności
      Klasa izolacji II
    • Typ bloko­wania
      Blokada na klucz
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK10
    Sprzęt
    • Liczba sekcji w poziomie
      2
    • Liczba otworów płyty kołnie­rzowej
      4
    • Liczba rzędów
      4
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż powierzch­niowy
    • Nadaje się do użytku na zewnątrz
      Nie
    Materiały
    • Kolor
      Jasnoszary
    • Kod RAL
      7035
    • Wykoń­czenie
      Lakie­ro­wany
    • Materiał
      Wełna mineralna
    • Powierzchnia
      Mat
    Pokrywa, drzwi
    • Liczba drzwi obudowy
      1
    • Liczba zamków
      1
    • Drzwi/po­krywa są prze­zro­czyste
      Nie
    • Typ drzwi
      Pojedyncze drzwi
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      250 A
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      400 - 400 V

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration FB42LE
    PDF
    RoHS report FB42LE
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie FB42LE | Hager Polska

      Zdjęcie produktu FB42LE

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa FB42LE | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa FB42LE

      univers N Obudowa wisząca ognioodporna FB EI30/F30/E30/I30, W748S648

      PDF
    • Obiekty BIM Revit

      Zdjęcie HAGER-UNIVERS-IP43-D349-H748-CL.II-FIRE_RES.ENCL_30MIN-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

      HAGER-UNIVERS-IP43-D349-H748-CL.II-FIRE_RES.ENCL_30MIN-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022

      Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-19

      RFA
      1,88 MB
      Zdjęcie HAGER-UNIVERS-IP43-D349-H748-CL.II-FIRE_RES.ENCL_30MIN-PL-EN-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

      HAGER-UNIVERS-IP43-D349-H748-CL.II-FIRE_RES.ENCL_30MIN-PL-EN-REVIT_2020-V2022

      Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-19

      RFA
      2,45 MB
      Zdjęcie HAGER-UNIVERS-IP43-G349-W748-KL.II-OBUDOWA_OGNIOODPORNA_30MIN-NOHOSTED-PL-PL-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

      HAGER-UNIVERS-IP43-G349-W748-KL.II-OBUDOWA_OGNIOODPORNA_30MIN-NOHOSTED-PL-PL-REVIT_2020-V2022

      Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18

      RFA
      1,89 MB
      Zdjęcie HAGER-UNIVERS-IP43-G349-W748-KL.II-OBUDOWA_OGNIOODPORNA_30MIN-PL-PL-REVIT_2020-V2022 | Hager Polska

      HAGER-UNIVERS-IP43-G349-W748-KL.II-OBUDOWA_OGNIOODPORNA_30MIN-PL-PL-REVIT_2020-V2022

      Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18

      RFA
      2,47 MB
    • Podręcznik techniczny

      Zdjęcie Podręcznik techniczny en-GB 2020-01-01 | Hager Polska

      Podręcznik techniczny en-GB 2020-01-01

      PDF
      1,05 MB
    • Certyfikat produktu

      Zdjęcie Certyfikat produktu International 2020-12-14 | Hager Polska

      Certyfikat produktu International 2020-12-14

      PDF
      761,28 kB
      Zdjęcie Certyfikat produktu de-DE 2024-03-19 | Hager Polska

      Certyfikat produktu de-DE 2024-03-19

      PDF
      1,42 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-06 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-04 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-04

      PDF
      1,06 MB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...

      PDF
      565,26 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      FB82WLN - univers N Drzwi osadzane naścienne ognioodporne FB F30/I30 W1495S795
      FB82WLN
      univers N Drzwi osadzane naścienne ognioodporne FB F30/I30 W1495S795
      Cena
      11 468,00  zł
      / szt. *
      11 468,00  zł
      / szt. *
    • 2
      FB42SE - univers N Obudowa wisząca ognioodporna FB EI90/F90/E90/I30, W748S648
      FB42SE
      univers N Obudowa wisząca ognioodporna FB EI90/F90/E90/I30, W748S648
      Cena
      23 210,00  zł
      / szt. *
      23 210,00  zł
      / szt. *
    • 3
      FB22LE - univers N Obudowa stojąca ognioodporna FB EI30/F30/E30/I30, W2048S648
      FB22LE
      univers N Obudowa stojąca ognioodporna FB EI30/F30/E30/I30, W2048S648
      Cena
      34 484,00  zł
      / szt. *
      34 484,00  zł
      / szt. *
    • 4
      FB63WLN - univers N Drzwi osadzane naścienne ognioodporne FB F30/I30 W1195S1045
      FB63WLN
      univers N Drzwi osadzane naścienne ognioodporne FB F30/I30 W1195S1045
      Cena
      13 080,00  zł
      / szt. *
      13 080,00  zł
      / szt. *
    • 5
      FB41SE - univers N Obudowa wisząca ognioodporna FB EI90/F90/E90/I30, W748S398
      FB41SE
      univers N Obudowa wisząca ognioodporna FB EI90/F90/E90/I30, W748S398
      Cena
      19 729,00  zł
      / szt. *
      19 729,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32