Przekaźnik czasowy 12-230VAC/12-48VDC 1P 8A taktujący EZN005
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Produkty zamienne
EZL100Produkty podobne
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Moc
-
Pobór mocy podczas pracy15 VA
-
Moc rozproszona przy pełnym obciążeniu2 W
-
Lampy żarowe 230 V i halogenowe450 W
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-20 - 50 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu-40 - 70 °C
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1 - 6 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1.5 - 10 mm²
-
Liczba styków1
-
Rodzaj styku1x zmienny
Pojemność
-
Liczba modułów1
Dodatkowe informacje
-
Rodzaj łącznikaZestyk zmienny, wykorzystywany jako zwierny lub rozwierny
-
FunkcjaFunkcje: Opóźnienie załączenia, opóźnienie wyłączenia, impuls zbocze narastające/impuls zbocze opadające, formowanie impulsów, miganie symetryczne, styk otwarty/zamknięty
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
-
MontażDo montażu na szynie DIN
Wymiary
-
Wysokość85 mm
-
Szerokość17,50 mm
-
Głębokość58 mm
Prąd elektryczny
-
Dopuszczalny prąd znamionowy AC18 A
Sprzęt
-
Liczba styków NC0
-
Liczba styków NO0
-
Opóźnienie wyłączaniaTak
-
Opóźnienie włączeniaTak
Ustawienia
-
Zwłoczny0.1 S - 10 h
Napięcie
-
Typ napięcia zasilaniaAC/DC
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa EZN005
Przekaźnik czasowy 12-230VAC/12-48VDC 1P 8A taktujący
PDF -
Dane techniczne — Karta katalogowa
UK_MD_TDS_DelayTimers.pdf
Dane techniczne — Karta katalogowa en-GB 2016-01-06
PDF49,75 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Przekaźniki czasowe; EZN…
PDF183,03 kB
Więcej materiałów