Przekaźnik czasowy 12-230VAC/12-48VDC 1P 8A wyzwalany impulsem EZN004

EAN
3250612469963
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
766,00zł
/ szt. *

Załącza na czas T po podaniu impulsu

Specyfikacja techniczna

Funkcje
  • Cykle łącze­niowe
    min. 50000
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    1
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Prąd
  • Maksy­malny prąd prze­łączania przy cosφ 0,6
    5 A
  • Prąd znamio­nowy przy cos φ = 0,6
    maks. 5 A
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    58 mm
  • Wyso­kość produktu
    85 mm
  • Długość
    64 mm
  • Szero­kość produktu
    17.5 mm
  • szero­kość urządzenia do montażu na szynie (DMS)
    1 modules
Moc
  • Moc wejściowa
    15 VA
  • Pobór mocy (praca)
    15 VA
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    2 W
  • Strata mocy przy pełnym obcią­żeniu
    ≈ 2 W
  • Moc rozpro­szona przez stero­wanie
    0.5 W
Stero­wanie żarów­kami fluorescen­cyj­nymi
  • Lampy fluorescen­cyjne
    max. 600 VA
Stero­wanie lampami żaro­wymi
  • Maksy­malna moc żarówek 230V
    450 W
  • Żarówki i świe­tlówki halogenowe 230 V
    maks. 450 W
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    szyna TS
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu elastycz­nego (linka) w zacisku
    1 / 6mm²
  • Prze­krój prze­wodu sztyw­nego (drut) w zacisku
    1,5 / 10mm²
  • Prze­krój prze­wodu (elastycz­nego)
    1…6 mm²
  • Prze­krój prze­wodu (sztyw­nego)
    1.5…10 mm²
  • Liczba styków
    1
  • Rodzaj styku
    1 prze­łącznik
Ustawienia
  • Zakres opóź­nienia zadzia­lania
    0,1 s ... 10 h
  • Czas opóź­nie­nia, regulowany
    0.1 s…10 h
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -20…50 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -40…70 °C

Pobierz

Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie