The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • EZN001
    EAN
    3250612469994
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    Przekaźnik czasowy 12-230VAC/12-48VDC 1P 8A z opóźnieniem załączenia EZN001

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Produkty podobne

    EZD100

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Przekaźnik czasowy 12-230VAC/12-48VDC 1P 8A z opóźnieniem załączenia

    EZN001

    • Specyfikacja techniczna
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Moc
    • Pobór mocy podczas pracy
      1,20 VA
    • Moc rozpro­szona przy pełnym obcią­żeniu
      2 W
    • Lampy żarowe 230 V i halogenowe
      450 W
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -20 - 50 °C
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -40 - 70 °C
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      1 - 6 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      1.5 - 10 mm²
    • Liczba styków
      1
    • Rodzaj styku
      1x zmienny
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      1
    Dodat­kowe infor­macje
    • Rodzaj łącz­nika
      Zestyk zmienny, wyko­rzysty­wany jako zwierny lub rozwierny
    • Funkcja
      Funk­cje: Opóź­nienie załącze­nia, opóź­nienie wyłącze­nia, impuls zbocze narastające/im­puls zbocze opadające, formo­wanie impulsów, miganie symetryczne, styk otwar­ty­/za­mknięty
    • Typ połączenia
      Z zaciskami śrubo­wymi
    • Montaż
      Do montażu na szynie DIN
    Wymiary
    • Wyso­kość
      85 mm
    • Szero­kość
      17,50 mm
    • Głębo­kość
      58 mm
    Prąd elek­tryczny
    • Dopusz­czalny prąd znamio­nowy AC1
      8 A
    Sprzęt
    • Liczba styków NC
      0
    • Liczba styków NO
      0
    • Opóź­nienie wyłączania
      Tak
    • Opóź­nienie włączenia
      Nie
    Ustawienia
    • Zwłoczny
      0.1 S - 10 h
    Napięcie
    • Typ napięcia zasilania
      AC/DC

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie EZN001 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu EZN001

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa EZN001 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa EZN001

      Przekaźnik czasowy 12-230VAC/12-48VDC 1P 8A z opóźnieniem załączenia

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Relais temporisé EZN001 | Hager Polska

      Relais temporisé EZN001

      Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2010-03-24

      PDF
      1,13 MB
    • Dane techniczne — Karta katalogowa

      Zdjęcie UK_MD_TDS_DelayTimers.pdf | Hager Polska

      UK_MD_TDS_DelayTimers.pdf

      Dane techniczne — Karta katalogowa en-GB 2016-01-06

      PDF
      49,75 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Przekaźniki czasowe; EZN… | Hager Polska

      Przekaźniki czasowe; EZN…

      PDF
      183,03 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32