Urządzenie zdalnego sterowania ściemniaczami EV100/EV102 EV106

EAN
3250612421060
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Urządzenie zdalnego sterowania ściemniaczami
• do sterowania ściemniaczy zdalnych EV100 i EV102 (maks. 30 szt.)
• do sterowania elektronicznych dławików jarzeniowych EVG.
• maks. prąd spoczynkowy podświetlanych przycisków 5 mA.
• wyświetlacz do pokazywania ustawionego stopnia jasności i zmian wartości zadanych parametrów:
- szybkość zmian jasności (ściemnianie normalne)
- minimalna jasność (0...49%)
- maksymalna jasność (51...99%)
- ustawiany czas rozjaśnienia do 99s
- ustawiany czas ściemnienia do 99s.
• zestyk wyjściowy do wskaźnika stanu wyjścia ściemniacza (0V: wyłączone; > 0V włączone)
Napięcie znamionowe:
230 V AC / 50 Hz
Złącze 1/10 V, wyjście / maks. 50 mA
Wyjście do wskaźnika stanu pracy:
styk 1NO,
250 V AC, 10 A

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    4
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Wska­zanie / Wyświe­tlacz
    z 2-cyfrowym 7-seg­men­towym wyświe­tlaczem funkcji kanału
Połączenia
  • Maksy­malny odstęp połączenia od wejść prio­ryteto­wych
    50 m
  • Inter­fejs
    z 1 - 10V Inter­fejs
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    230 V
  • Często­tliwość
    50 Hz
Napięcie
  • Napięcie robocze
    230 V
Prąd
  • Prąd sterujący 1-10 V (master)
    50 mA
  • Prąd sterujący 1-10 V (slave)
    50 mA
  • Prąd znamio­nowy In
    10 A
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    65 mm
  • Wyso­kość produktu
    85 mm
  • Wyso­kość montażu
    0 / 1000 m
  • Długość
    65 mm
  • Szero­kość produktu
    71 mm
  • szero­kość urządzenia do montażu na szynie (DMS)
    4 modules
Długość prze­wodu
  • Maksy­malna długość prze­wodów do przy­cisku sterującego
    50 mm
  • Maksy­malna długość połączenia 1-10V
    50 m
Moc
  • Moc wejściowa
    3 W
  • Pobór mocy (praca)
    3 W
  • Zużycie energii w trybie ocze­ki­wania (standby)
    1 W
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    1 W
  • Moc rozpro­szona przez stero­wanie
    1.3 W
Materiał
  • Kolor
    szary
  • Powierzchnia
    mat
Instalacja / Montaż
  • Sposób montażu
    Z zaciskami
  • Montaż
    szyna TS
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu elastycz­nego (linka) w zacisku
    1 / 6mm²
  • Prze­krój prze­wodu sztyw­nego (drut) w zacisku
    1,5 / 10mm²
  • Rodzaj obcią­żenia
    1-10 V
  • Prze­krój prze­wodu (elastycz­nego)
    1…16 mm²
  • Prze­krój prze­wodu (sztyw­nego)
    1.5…10 mm²
Wypo­sażenie
  • Prze­łączanie styków bezpo­ten­cja­łowych
    16 A, 230 V~ AC1
Norma
  • Dopusz­czenia / atesty
    CE
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -10…45 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -20…60 °C
Ozna­czenie
  • Montaż
    element bazowy
  • Grupa urządzeń
    EV
  • Główna linia projek­towa
    ELEK­TRO­NIKA DOMOWA
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie