Przekaźnik kontroli prądu 1-fazowy wyświetlacz LCD EU103

EAN
3250612411030
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Przekaźnik kontroli prądu, 1-fazowy
• aktualna wartość prądu pokazywana na wyświetlaczu LCD (funkcja amperomierza)
• nastawiana oddzielnie kontrola niedomiaru/nadmiaru prądu i pasma
• pomiar bezpośredni lub przetwornikiem
• czas rozpoznawania awarii: 0,1 s do 12 s
• nadzorowanie AC i DC

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    Szyna DIN
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    2
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    230 V
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Prąd
  • Prąd dopusz­czalny (AC1)
    8 A
Wymiary
  • Długość
    64 mm
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    4 W
Zasilacz
  • Napięcie zasilania
    230 V
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    szyna TS
Podłączenie
  • Rodzaj styku
    1 prze­łącznik
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -20…55 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -40…70 °C

Pobierz

Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie