Przekaźnik kontroli napięcia 1-fazowy, regulowany poziom napięcia EU101
EAN
3250612411016
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Produkt niestety nie jest już dostępny. Możesz jednak zapoznać się z następującymi produktami jako zamiennikami lub rozszerzeniami: EUD100
Ponieważ funkcje produktu zamiennego mogą nie być identyczne, w razie jakichkolwiek pytań skonsultuj się z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią.
Ponieważ funkcje produktu zamiennego mogą nie być identyczne, w razie jakichkolwiek pytań skonsultuj się z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią.
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Liczba modułów2
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-20 - 55 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu-40 - 70 °C
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1 - 6 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1.5 - 10 mm²
Wymiary
-
Wysokość85 mm
-
Szerokość35 mm
-
Głębokość60 mm
Zasilanie
-
Napięcie zasilania3N, 400/230 V
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
Moc
-
Moc5 VA
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego4 W
Łączność
-
Typ połączeniaZacisk śrubowy
Prąd elektryczny
-
Dopuszczalny prąd znamionowy AC18 A
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSystem szyn, Szyna DIN
Ustawienia
-
Czas opóźnienia wyłączenia200 s
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-01-01
PDF266,75 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Przekaźniki kontrolne; EU...
PDF183,08 kB
Więcej materiałów