Stycznik 12VAC 4NO 63A • ESL463 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Wygląda na to, że znajdujesz się w kraju : Stany Zjednoczone.
×
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Katalog produktów
    0
    Zobacz wszystkie

    Brak wyników ""

      Kategorie produktów
      0

      Brak wyników ""

        Propozycje

        Brak wyników ""

          Zobacz także
          0
          Zobacz wszystkie

          Brak wyników ""

            Dokumenty do pobrania
            0
            Zobacz wszystkie

            Brak wyników dla zapytania ""

            Menu
            • Katalog produktów
            • Rozwiązania
              System QuickConnect
              Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
              Sprawdź!
              • Rozwiązania
              • Dystry­bucja energii
                • Rozdziel­nice do 63A i do 125A
                • System Quick­Con­nect
                • Ogra­nicz­niki prze­pięć
                • Rozdziel­nice główne do 1600 A i do 4000 A
                • unimes H
                • univers N
                • ACB hw+
                • MCCB h3+
                • unibar H
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Zarzą­dzanie energią
                • Stacje łado­wania witty
                • System Flow
                • agardio.manager
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Systemy prowa­dzenia prze­wodów
                • Systemy podło­gowe
                • Systemy ścienne BR
                • Systemy sufi­towe
                • Systemy kanałów grze­bie­nio­wych
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
                • Berker R.3
                • Berker R.8
                • Berker R.classic
                • Berker Serie 1930
                • Berker Serie Glas
                • Berker K.1
                • Berker B.3
                • Berker K.5
                • Berker Q.1
                • Berker Q.3
                • Berker Q.7
                • Berker B.7
                • Berker B.Kwadrat
                • Berker Radio Touch DAB+
                • Berker manu­fak­tura
                • lumina intense
                • lumina passion
                • lumina soul
                • lumina elek­tro­nika
                • Hager gallery 45x45
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Auto­ma­tyka budynku
                • System KNX
                • KNX easy
                • KNX Secure
                • KNX quic­klink
                • Sterownik grzewczy KNX
                • domovea
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Wiedza i inspiracja
              Nowość: Centrum pobierania
              Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
              Sprawdź!
              • Wiedza i inspiracja
              • Wiedza i inspi­racja
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Filmy instruk­ta­żowe
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Newsletter
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Narzędzia i aplikacje
              Apli­kacja Hager Ready
              Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
              Sprawdź!
              • Narzędzia i aplikacje
              • Aplikacja Hager Ready
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Program Hagercad 6
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Konfigurator
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Biblioteka CADprofi Hager
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Power setup
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Power touch
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Szkolenia i wsparcie
              Webinary
              Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
              Zapisz się
              • Szkolenia i wsparcie
              • Obsługa klienta
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Akademia Hager
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Modele BIM
                • BIM - osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
                • BIM - rozdziel­nice
                • BIM - systemy prowa­dzenia insta­lacji
                • Zobacz więcej
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Kata­logi główne i broszury
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Zobacz więcej
            • O nas
              Hager dla Instalatora
              Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
              Dołącz do grupy
              • O nas
              • Nasi dystrybutorzy
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Napisz do nas
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Social media
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Kariera
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Wirtu­alne zwie­dzanie zakładów Hager
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Zrów­no­wa­żony rozwój
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Zobacz więcej
            • Zobacz wszystkie kategorie
            Konto
            • Katalog
            • Urządzenia do montażu na szynie DIN
            • Urządzenia załączające i sygna­lizacyjne
            • Prze­kaź­niki instalacyjne, stycz­niki, ogra­nicz­niki obcią­żenia i akcesoria
            • ESL463
            Bieżące wyszukiwanie
            Zdjęcie Filtr | Hager Polska Filtr
            Zdjęcie Filtr | Hager Polska Filtr
            ProduktyPokaż

            Najczęściej przeglądane produkty

            5
            1
            ESD440S - Stycznik cichy 24V AC/DC 4NO 40A AC-7a/b
            ESD440S
            Stycznik cichy 24V AC/DC 4NO 40A AC-7a/b
            Cena
            607,00 zł
            / szt. *
            607,00 zł
            / szt. *
            2
            ESC241 - Stycznik 230VAC 2NC 40A AC-7a/b
            ESC241
            Stycznik 230VAC 2NC 40A AC-7a/b
            Cena
            470,00 zł
            / szt. *
            470,00 zł
            / szt. *
            3
            ERD240 - Stycznik z możliwością sterowania ręcznego 24VAC 2NO 40A AC-7a/b
            ERD240
            Stycznik z możliwością sterowania ręcznego 24VAC 2NO 40A AC-7a/b
            Cena
            479,00 zł
            / szt. *
            479,00 zł
            / szt. *
            4
            ESL463 - Stycznik 12VAC 4NO 63A AC-7a/b
            ESL463
            Stycznik 12VAC 4NO 63A AC-7a/b
            Cena
            762,00 zł
            / szt. *
            762,00 zł
            / szt. *
            5
            ESD325S - Stycznik cichy 24VAC 3NO 25A AC-7a/b
            ESD325S
            Stycznik cichy 24VAC 3NO 25A AC-7a/b
            Cena
            386,00 zł
            / szt. *
            386,00 zł
            / szt. *
            ESL463 - Stycznik 12VAC 4NO 63A AC-7a/b
            ESL463 - Stycznik 12VAC 4NO 63A AC-7a/b

            Stycznik 12VAC 4NO 63A AC-7a/b

            ESL463

            ESL463 - Stycznik 12VAC 4NO 63A AC-7a/b
            ESL463 - Stycznik 12VAC 4NO 63A AC-7a/b
            • Urządzenia do montażu na szynie DIN

            Stycznik 12VAC 4NO 63A AC-7a/b ESL463

            EAN
            3250612401345
            Liczba w opakowaniu
            1 szt.
            Grupa rabatowa
            APA
            Cena
            762,00 zł
            / szt. *
            762,00 zł
            / szt. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodaj do listy
            Dodaj do listy

            Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

            Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

            Utwórz konto Zaloguj się
            • Akcesoria
            • Specyfikacja techniczna
            • Wartość dla środowiska
            • Dokumentacja
            • Więcej produktów
            Pobierz kartę produktu

            Uzupełnij swój system

            Akcesoria opcjonalne

            • Wypo­sażenie dodat­kowe do aparatury modu­łowej 1 dostępne produkty
            • Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty
            • Trans­for­mator bezpie­czeń­stwa 1 dostępne produkty
            • Osłona przy­łączy 1 dostępne produkty

            Uzupełnij swój system

            • Wypo­sażenie dodat­kowe do aparatury modu­łowej
            • Akcesoria mechaniczne
            • Trans­for­mator bezpie­czeń­stwa
            • Osłona przy­łączy
            • ESC080

              Styk pomocniczy 1NO+NC 6A/250V do SBNxxx i styczników

              202,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • LZ060

              Element dystansowy 0,5M

              6,60 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • ST309

              Transformator bezpieczeństwa 230/12VAC 20VA

              318,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy
            • ESC003

              Pokrywa do plombowania do styczników o szerokości 3 modułów

              35,00 zł  / szt.*
              Dodaj do listy
              Dodaj do listy

            Specyfikacja techniczna

            Rodzaj połączenia
            • Rodzaj styku
              4NO
            • Liczba styków
              4
            • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
              1.5 - 16 mm²
            • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
              1.5 - 25 mm²
            Prąd elek­tryczny
            • Prąd znamio­nowy
              63 A
            ‌Pojem­ność
            • Liczba modułów
              3
            Często­tliwość
            • Często­tliwość
              50 - 50 Hz
            Napięcie
            • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
              4000 V
            • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
              440 V
            • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
              400 - 400 V
            • Napięcie stero­wania AC
              12 - 12 V
            • Napięcie stero­wania DC
              0 - 0 V
            Warunki użyt­ko­wania
            • Zakres temperatur pracy
              -10 - 50 °C
            • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
              -40 - 80 °C
            Wytrzyma­łość
            • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
              100000
            • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
              30000
            Moc
            • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
              24,50 W
            • Maksy­malna moc pobie­rana
              5,20 VA
            Wymiary
            • Wyso­kość
              85 mm
            • Szero­kość
              54 mm
            • Głębo­kość
              60 mm
            Sprzęt
            • Liczba styków NO
              4
            • Liczba styków NC
              0
            • Z prze­łącz­nikiem dla prze­łącz­nika ręcz­nego
              Nie

            Wartość dla środowiska

            Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

            Zgodność z RoHS Tak

            Certyfikaty i dokumenty

            REACH declaration ESL463 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration ESL463 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Pobierz

            • Obraz produktu

              Zdjęcie ESL463 | Hager Polska

              Zdjęcie produktu ESL463

            • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

              Zdjęcie Declaration | Hager Polska

              Declaration

              Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-23

              PDF
              386,51 kB
              Zdjęcie Declaration | Hager Polska

              Declaration

              Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-05-04

              PDF
              224,65 kB
            Więcej materiałów

            Zobacz inne produkty z tej serii

              5
            • 1
              ED183 - Przekaźnik priorytetowy In 9-39A / 3,1-5,7A, 27kW
              ED183
              Przekaźnik priorytetowy In 9-39A / 3, 1-5, 7A, 27kW
              Cena
              478,00 zł
              / szt. *
              478,00 zł
              / szt. *
            • 2
              ERC125 - Stycznik z możliwością sterowania ręcznego 230VAC 1NO 25A AC-7a/b
              ERC125
              Stycznik z możliwością sterowania ręcznego 230VAC 1NO 25A AC-7a/b
              Cena
              226,00 zł
              / szt. *
              226,00 zł
              / szt. *
            • 3
              ERC125S - Stycznik cichy z możliwością sterowania ręcznego 230VAC 1NO 25A AC-7a/b
              ERC125S
              Stycznik cichy z możliwością sterowania ręcznego 230VAC 1NO 25A AC-7a/b
              Cena
              292,00 zł
              / szt. *
              292,00 zł
              / szt. *
            • 4
              ERC216 - Przekaźnik instalacyjny 230VAC 2NO 16A
              ERC216
              Przekaźnik instalacyjny 230VAC 2NO 16A
              Cena
              178,00 zł
              / szt. *
              178,00 zł
              / szt. *
            • 5
              ERC217 - Przekaźnik instalacyjny 230VAC 2NC 16A
              ERC217
              Przekaźnik instalacyjny 230VAC 2NC 16A
              Cena
              178,00 zł
              / szt. *
              178,00 zł
              / szt. *
            *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

            Produkty i rozwiązania

            • Rozdział energii
            • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
            • Systemy prowadzenia przewodów
            • Nasze rozwiązania

            Pomoc i wsparcie

            • Kontakt
            • Pomocne narzędzia
            • Dokumenty do pobrania
            • Akademia Hager
            • Centra biurowo-szkoleniowe
            • Kariera

            Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

            • Newsletter

            Zaob­serwuj nas


            • O nas
            • Polityka prywatności
            • Cookies
            • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
            • Ochrona praw autorskich
            • Strategia podatkowa
            • Zgłoś lukę

            Hager Polo Sp. z o.o.
            PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
            NIP: 646-001-55-32