Stycznik 8/12VAC 2NC 63A • ESL264 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Wygląda na to, że znajdujesz się w kraju : Stany Zjednoczone.
×
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
    System QuickConnect
    Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
    Sprawdź!
    • Rozwiązania
    • Dystry­bucja energii
      • Rozdziel­nice do 63A i do 125A
      • System Quick­Con­nect
      • Ogra­nicz­niki prze­pięć
      • Rozdziel­nice główne do 1600 A i do 4000 A
      • unimes H
      • univers N
      • ACB hw+
      • MCCB h3+
      • unibar H
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Zarzą­dzanie energią
      • Stacje łado­wania witty
      • System Flow
      • agardio.manager
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Systemy prowa­dzenia prze­wodów
      • Systemy podło­gowe
      • Systemy ścienne BR
      • Systemy sufi­towe
      • Systemy kanałów grze­bie­nio­wych
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
      • Berker R.3
      • Berker R.8
      • Berker R.classic
      • Berker Serie 1930
      • Berker Serie Glas
      • Berker K.1
      • Berker B.3
      • Berker K.5
      • Berker Q.1
      • Berker Q.3
      • Berker Q.7
      • Berker B.7
      • Berker B.Kwadrat
      • Berker Radio Touch DAB+
      • Berker manu­fak­tura
      • lumina intense
      • lumina passion
      • lumina soul
      • lumina elek­tro­nika
      • Hager gallery 45x45
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Auto­ma­tyka budynku
      • System KNX
      • KNX easy
      • KNX Secure
      • KNX quic­klink
      • Sterownik grzewczy KNX
      • domovea
      • Zobacz więcej
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
    • Zobacz więcej
  • Wiedza i inspiracja
    Nowość: Centrum pobierania
    Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
    Sprawdź!
    • Wiedza i inspiracja
    • Wiedza i inspi­racja
      Nowość: Centrum pobierania
      Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
      Sprawdź!
    • Filmy instruk­ta­żowe
      Nowość: Centrum pobierania
      Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
      Sprawdź!
    • Newsletter
      Nowość: Centrum pobierania
      Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
      Sprawdź!
    • Zobacz więcej
  • Narzędzia i aplikacje
    Apli­kacja Hager Ready
    Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
    Sprawdź!
    • Narzędzia i aplikacje
    • Aplikacja Hager Ready
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Program Hagercad 6
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Hager Konfigurator
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Biblioteka CADprofi Hager
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Hager Power setup
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Hager Power touch
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
    • Zobacz więcej
  • Szkolenia i wsparcie
    Webinary
    Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
    Zapisz się
    • Szkolenia i wsparcie
    • Obsługa klienta
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Akademia Hager
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Modele BIM
      • BIM - osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
      • BIM - rozdziel­nice
      • BIM - systemy prowa­dzenia insta­lacji
      • Zobacz więcej
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Kata­logi główne i broszury
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
    • Zobacz więcej
  • O nas
    Hager dla Instalatora
    Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
    Dołącz do grupy
    • O nas
    • Nasi dystrybutorzy
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Napisz do nas
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Social media
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Kariera
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Wirtu­alne zwie­dzanie zakładów Hager
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Zrów­no­wa­żony rozwój
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
    • Zobacz więcej
  • Zobacz wszystkie kategorie
Konto
  • Katalog
  • Urządzenia do montażu na szynie DIN
  • Urządzenia załączające i sygna­lizacyjne
  • Prze­kaź­niki instalacyjne, stycz­niki, ogra­nicz­niki obcią­żenia i akcesoria
  • ESL264
Bieżące wyszukiwanie
Zdjęcie Filtr | Hager Polska Filtr
Zdjęcie Filtr | Hager Polska Filtr
ProduktyPokaż

Najczęściej przeglądane produkty

5
1
ETC425 - Stycznik taryfowy Dzień/Noc 230VAC 4NO 25A AC-7a/b
ETC425
Stycznik taryfowy Dzień/Noc 230VAC 4NO 25A AC-7a/b
Cena
1050,00  zł
/ szt. *
1050,00  zł
/ szt. *
2
ESC426 - Stycznik 230VAC 4NC 25A AC-7a/b
ESC426
Stycznik 230VAC 4NC 25A AC-7a/b
Cena
316,00 zł
/ szt. *
316,00 zł
/ szt. *
3
ESD325S - Stycznik cichy 24VAC 3NO 25A AC-7a/b
ESD325S
Stycznik cichy 24VAC 3NO 25A AC-7a/b
Cena
386,00 zł
/ szt. *
386,00 zł
/ szt. *
4
ESL240 - Stycznik 12VAC 2NO 40A AC-7a/b
ESL240
Stycznik 12VAC 2NO 40A AC-7a/b
Cena
431,00 zł
/ szt. *
431,00 zł
/ szt. *
5
ESL264 - Stycznik 8/12VAC 2NC 63A AC-7a/b
ESL264
Stycznik 8/12VAC 2NC 63A AC-7a/b
Cena
686,00 zł
/ szt. *
686,00 zł
/ szt. *
ESL264 - Stycznik 8/12VAC 2NC 63A AC-7a/b
ESL264 - Stycznik 8/12VAC 2NC 63A AC-7a/b

Stycznik 8/12VAC 2NC 63A AC-7a/b

ESL264

ESL264 - Stycznik 8/12VAC 2NC 63A AC-7a/b
ESL264 - Stycznik 8/12VAC 2NC 63A AC-7a/b
  • Urządzenia do montażu na szynie DIN

Stycznik 8/12VAC 2NC 63A AC-7a/b ESL264

EAN
3250612401246
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
686,00 zł
/ szt. *
686,00 zł
/ szt. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się
  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Wypo­sażenie dodat­kowe do aparatury modu­łowej 1 dostępne produkty
  • Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty
  • Trans­for­mator bezpie­czeń­stwa 1 dostępne produkty
  • Osłona przy­łączy 1 dostępne produkty

Uzupełnij swój system

  • Wypo­sażenie dodat­kowe do aparatury modu­łowej
  • Akcesoria mechaniczne
  • Trans­for­mator bezpie­czeń­stwa
  • Osłona przy­łączy
  • ESC080

    Styk pomocniczy 1NO+NC 6A/250V do SBNxxx i styczników

    202,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • LZ060

    Element dystansowy 0,5M

    6,60 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • ST309

    Transformator bezpieczeństwa 230/12VAC 20VA

    318,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • ESC003

    Pokrywa do plombowania do styczników o szerokości 3 modułów

    35,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

Specyfikacja techniczna

Rodzaj połączenia
  • Rodzaj styku
    2NC
  • Liczba styków
    2
  • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
    1.5 - 16 mm²
  • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
    1.5 - 25 mm²
Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    63 A
‌Pojem­ność
  • Liczba modułów
    3
Często­tliwość
  • Często­tliwość
    50 - 50 Hz
Napięcie
  • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
    4000 V
  • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
    440 V
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    400 - 400 V
  • Napięcie stero­wania AC
    12 - 12 V
  • Napięcie stero­wania DC
    0 - 0 V
Warunki użyt­ko­wania
  • Zakres temperatur pracy
    -10 - 50 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -40 - 80 °C
Wytrzyma­łość
  • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
    100000
  • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
    30000
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    10 W
  • Maksy­malna moc pobie­rana
    60 VA
Wymiary
  • Wyso­kość
    85 mm
  • Szero­kość
    54 mm
  • Głębo­kość
    60 mm
Sprzęt
  • Liczba styków NO
    0
  • Liczba styków NC
    2
  • Z prze­łącz­nikiem dla prze­łącz­nika ręcz­nego
    Nie

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodność z REACH Tak

Certyfikaty i dokumenty

REACH declaration ESL264 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration ESL264 (english)
PDF
103,59 kB

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie ESL264 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu ESL264

  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Declaration | Hager Polska

    Declaration

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-23

    PDF
    386,51 kB
    Zdjęcie Declaration | Hager Polska

    Declaration

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-05-04

    PDF
    224,65 kB
    Zdjęcie Styczniki instalacyjne In = 40 - 63 A, 3-modułowe; ERC…, ERD…, ERL…, ESC…, ESD…, ESL…, ESM…, ETC… | Hager Polska

    Styczniki instalacyjne In = 40 - 63 A, 3-modułowe; ERC…, ERD…, ERL…, ESC…, ESD…, ESL…, ESM…, ETC…

    PDF
    198,93 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    ED183 - Przekaźnik priorytetowy In 9-39A / 3,1-5,7A, 27kW
    ED183
    Przekaźnik priorytetowy In 9-39A / 3, 1-5, 7A, 27kW
    Cena
    478,00 zł
    / szt. *
    478,00 zł
    / szt. *
  • 2
    ERC125 - Stycznik z możliwością sterowania ręcznego 230VAC 1NO 25A AC-7a/b
    ERC125
    Stycznik z możliwością sterowania ręcznego 230VAC 1NO 25A AC-7a/b
    Cena
    226,00 zł
    / szt. *
    226,00 zł
    / szt. *
  • 3
    ERC125S - Stycznik cichy z możliwością sterowania ręcznego 230VAC 1NO 25A AC-7a/b
    ERC125S
    Stycznik cichy z możliwością sterowania ręcznego 230VAC 1NO 25A AC-7a/b
    Cena
    292,00 zł
    / szt. *
    292,00 zł
    / szt. *
  • 4
    ERC216 - Przekaźnik instalacyjny 230VAC 2NO 16A
    ERC216
    Przekaźnik instalacyjny 230VAC 2NO 16A
    Cena
    178,00 zł
    / szt. *
    178,00 zł
    / szt. *
  • 5
    ERC217 - Przekaźnik instalacyjny 230VAC 2NC 16A
    ERC217
    Przekaźnik instalacyjny 230VAC 2NC 16A
    Cena
    178,00 zł
    / szt. *
    178,00 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polo Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32