Stycznik 230VAC 2NO 63A • ESC263 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
Konto
  • Katalog
  • Urządzenia do montażu na szynie DIN
  • Urządzenia załączające i sygna­lizacyjne
  • Prze­kaź­niki instalacyjne, stycz­niki, ogra­nicz­niki obcią­żenia i akcesoria
  • ESC263
Bieżące wyszukiwanie
Zdjęcie Filtr | Hager Polska Filtr
Zdjęcie Filtr | Hager Polska Filtr
ProduktyPokaż

Najczęściej przeglądane produkty

5
1
ESC125 - Stycznik 230VAC 1NO 25A AC-7a/b
ESC125
Stycznik 230VAC 1NO 25A AC-7a/b
Cena
263,00 zł
/ szt. *
263,00 zł
/ szt. *
2
ESC440 - Stycznik 230VAC 4NO 40A AC-7a/b
ESC440
Stycznik 230VAC 4NO 40A AC-7a/b
Cena
554,00 zł
/ szt. *
554,00 zł
/ szt. *
3
ESC464 - Stycznik 230VAC 4NC 63A AC-7a/b
ESC464
Stycznik 230VAC 4NC 63A AC-7a/b
Cena
734,00 zł
/ szt. *
734,00 zł
/ szt. *
4
ERC240S - Stycznik cichy z możliwością sterowania ręcznego 230VAC 2NO 40A AC-7a/b
ERC240S
Stycznik cichy z możliwością sterowania ręcznego 230VAC 2NO 40A AC-7a/b
Cena
581,00 zł
/ szt. *
581,00 zł
/ szt. *
5
ESC463 - Stycznik 230VAC 4NO 63A AC-7a/b
ESC463
Stycznik 230VAC 4NO 63A AC-7a/b
Cena
734,00 zł
/ szt. *
734,00 zł
/ szt. *

Stycznik 230VAC 2NO 63A AC-7a/b

ESC263

  • Urządzenia do montażu na szynie DIN

Stycznik 230VAC 2NO 63A AC-7a/b ESC263

EAN
3250612401116
Liczba w opakowaniu
4 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
625,00 zł
/ szt. *
625,00 zł
/ szt. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się
  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Wypo­sażenie dodat­kowe do aparatury modu­łowej 1 dostępne produkty
  • Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty
  • Osłona przy­łączy 1 dostępne produkty

Uzupełnij swój system

  • Wypo­sażenie dodat­kowe do aparatury modu­łowej
  • Akcesoria mechaniczne
  • Osłona przy­łączy
  • ESC080

    Styk pomocniczy 1NO+NC 6A/250V do SBNxxx i styczników

    202,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • LZ060

    Element dystansowy 0,5M

    6,60 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy
  • ESC003

    Pokrywa do plombowania do styczników o szerokości 3 modułów

    35,00 zł  / szt.*
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

Specyfikacja techniczna

Rodzaj połączenia
  • Rodzaj styku
    2NO
  • Liczba styków
    2
  • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
    1.5 - 16 mm²
  • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
    1.5 - 25 mm²
Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    63 A
‌Pojem­ność
  • Liczba modułów
    3
Często­tliwość
  • Często­tliwość
    50 - 50 Hz
Napięcie
  • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
    4000 V
  • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
    440 V
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    400 - 400 V
  • Napięcie stero­wania AC
    230 - 230 V
  • Napięcie stero­wania DC
    0 - 0 V
Warunki użyt­ko­wania
  • Zakres temperatur pracy
    -10 - 50 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -40 - 80 °C
Wytrzyma­łość
  • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
    100000
  • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
    30000
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    11,50 W
  • Maksy­malna moc pobie­rana
    62,50 VA
Wymiary
  • Wyso­kość
    85 mm
  • Szero­kość
    54 mm
  • Głębo­kość
    60 mm
Sprzęt
  • Liczba styków NO
    2
  • Liczba styków NC
    0
  • Z prze­łącz­nikiem dla prze­łącz­nika ręcz­nego
    Nie

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodność z REACH Tak

Certyfikaty i dokumenty

REACH declaration ESC263 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration ESC263 (english)
PDF
103,59 kB

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie ESC263 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu ESC263

  • Dane techniczne — Karta produktu

    Zdjęcie UK_MD_TDS_Contactors.pdf | Hager Polska

    UK_MD_TDS_Contactors.pdf

    Technical data sheet including characteristics for Contactors and Override Contactors.

    PDF
    197,47 kB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Declaration | Hager Polska

    Declaration

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-23

    PDF
    386,51 kB
    Zdjęcie Declaration | Hager Polska

    Declaration

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-05-04

    PDF
    224,65 kB
    Zdjęcie Styczniki instalacyjne In = 40 - 63 A, 3-modułowe; ERC…, ERD…, ERL…, ESC…, ESD…, ESL…, ESM…, ETC… | Hager Polska

    Styczniki instalacyjne In = 40 - 63 A, 3-modułowe; ERC…, ERD…, ERL…, ESC…, ESD…, ESL…, ESM…, ETC…

    PDF
    198,93 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    ED183 - Przekaźnik priorytetowy In 9-39A / 3,1-5,7A, 27kW
    ED183
    Przekaźnik priorytetowy In 9-39A / 3, 1-5, 7A, 27kW
    Cena
    478,00 zł
    / szt. *
    478,00 zł
    / szt. *
  • 2
    ERC125 - Stycznik z możliwością sterowania ręcznego 230VAC 1NO 25A AC-7a/b
    ERC125
    Stycznik z możliwością sterowania ręcznego 230VAC 1NO 25A AC-7a/b
    Cena
    226,00 zł
    / szt. *
    226,00 zł
    / szt. *
  • 3
    ERC125S - Stycznik cichy z możliwością sterowania ręcznego 230VAC 1NO 25A AC-7a/b
    ERC125S
    Stycznik cichy z możliwością sterowania ręcznego 230VAC 1NO 25A AC-7a/b
    Cena
    292,00 zł
    / szt. *
    292,00 zł
    / szt. *
  • 4
    ERC216 - Przekaźnik instalacyjny 230VAC 2NO 16A
    ERC216
    Przekaźnik instalacyjny 230VAC 2NO 16A
    Cena
    178,00 zł
    / szt. *
    178,00 zł
    / szt. *
  • 5
    ERC217 - Przekaźnik instalacyjny 230VAC 2NC 16A
    ERC217
    Przekaźnik instalacyjny 230VAC 2NC 16A
    Cena
    178,00 zł
    / szt. *
    178,00 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polo Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32