The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • ERD625S

Stycznik cichy z możliwością sterowania ręcznego 24VAC 2NO 25A AC-7a/b ERD625S

EAN
3250612230549
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Dopasowane narzędzia
  • Apli­kacja Hager Ready
Cena
Cena na zapytanie

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Produkt niedostępny

Stycznik cichy z możliwością sterowania ręcznego 24VAC 2NO 25A AC-7a/b

ERD625S

  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Rodzaj połączenia
  • Rodzaj styku
    2NO
  • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
    1 - 6 mm²
  • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
    1 - 10 mm²
Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    25 A
‌Pojem­ność
  • Liczba modułów
    2
Często­tliwość
  • Często­tliwość
    50 - 60 Hz
Napięcie
  • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
    4000 V
  • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
    250 V
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    230 - 230 V
  • Napięcie stero­wania AC
    24 - 24 V
  • Napięcie stero­wania DC
    0 - 0 V
Warunki użyt­ko­wania
  • Zakres temperatur pracy
    -10 - 50 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -40 - 80 °C
Zasto­so­wanie
  • Kategoria użycia
    AC-7a/AC-7b
Wytrzyma­łość
  • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
    100000
  • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
    30000
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    5,80 W
  • Maksy­malna moc pobie­rana
    2,80 VA
Wymiary
  • Wyso­kość
    83 mm
  • Szero­kość
    35,75 mm
  • Głębo­kość
    60 mm
Sprzęt
  • Liczba styków NO
    2
  • Liczba styków NC
    0
  • Z prze­łącz­nikiem dla prze­łącz­nika ręcz­nego
    Tak
Instalacja, montaż
  • Nomi­nalny moment dokręcania
    1,20 - 1,20 Nm

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak

Certyfikaty i dokumenty

PEP en-GB 2025-07-24
PDF
3,90 MB
Hager REACH declaration ERD625S
PDF
Hager RoHS report ERD625S
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie ERD625S | Hager Polska

    Zdjęcie produktu ERD625S

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa ERD625S | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa ERD625S

    Stycznik cichy z możliwością sterowania ręcznego 24VAC 2NO 25A AC-7a/b

    PDF
  • Broszura

    Zdjęcie Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych | Hager Polska

    Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

    Broszura pl-PL 2025-04-07

    PDF
    8,38 MB
  • Katalog

    Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

    Katalog główny - Rozdział energii

    Katalog główny

    PDF
    197,18 MB
  • Narzędzia

    Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

    Apli­kacja Hager Ready

    Twój cyfrowy asystent

    URL
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Declaration | Hager Polska

    Declaration

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-23

    PDF
    385,80 kB
    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-05-07

    PDF
    196,38 kB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32