Przekaźnik komunikacyjny z diodą LED 12-24VAC/DC 1NO/NC 5A EN145

EAN
3250612341450
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt został wycofany ze sprzedaży. W celu uzyskania informacji o dostępnym odpowiedniku - prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w Państwa okolicy lub z naszą infolinią.


Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    1
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    250 V
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Napięcie
  • Znamio­nowe napięcie izolacji Ui
    250 V
  • Napięcie stero­wania DC
    10 / 26 V
  • Napięcie stero­wania AC
    10 / 26 V
  • Rodzaj wejścia napięcia 1
    DC
Prąd
  • Prąd dopusz­czalny (AC1)
    5 A
  • Maksy­malny prąd prze­łączania przy cosφ 0,6
    5 A
  • Prąd znamio­nowy In
    5 A
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    58 mm
  • Wyso­kość produktu
    85 mm
  • Szero­kość produktu
    17.5 mm
Moc
  • Maksy­malna moc pobie­rana
    2 VA
  • Moc pobie­rana
    2 VA
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    2 W
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu elastycz­nego (linka) w zacisku
    0,5 / 4mm²
  • Prze­krój prze­wodu sztyw­nego (drut) w zacisku
    1 / 6mm²
  • Liczba styków
    1
  • Rodzaj styku
    1 prze­łącznik
  • section­rigid­ca­ble­con­trol
    1 / 6 mm²
Wypo­sażenie
  • Liczba styków NC
    0
  • Liczba styków NO
    0
  • Liczba styków NO/NC
    1
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -10…50 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -40…80 °C
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie