EAN
3250615697189
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Funkcje
  • Czas ruchu
    42 s /mm
  • Sposób pracy
    termo­elek­tryczny sposób pracy
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Wska­zanie / Wyświe­tlacz
    ze wska­zaniem stanu (zamknięte lub otwarte)
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    230 V
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Prąd
  • Liczba obwodów wejścio­wych
    1
Wymiary
  • głębo­kość
    64 mm
  • Wyso­kość produktu
    64 mm
  • Długość
    50 mm
  • Szero­kość produktu
    42 mm
  • skok
    5 mm
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    mocowany na wcisk
Przewód
  • Długość prze­wodu
    maks. 200 m
  • Przewód fabrycznie przy­go­to­wany
    ≈ 1 m
Wypo­sażenie
  • Napędy zaworów grzej­niko­wych
    zamknięty w stanie bezprądowym
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    0…50 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -20…70 °C
  • Temperatura
    z zabez­pie­cze­niem przed prze­grzaniem
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    KNX

Pobierz

Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie