Termostat zegarowy cyfrowy dobowy bateryjny 1P 8A EK310

EAN
3250612313105
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
HAG
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


wymiary:
82 x 115 x 30,8 mm

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    35 mm
  • Wyso­kość produktu
    82 mm
  • Szero­kość produktu
    115 mm
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    montaż natyn­kowy
Podłączenie
  • Rodzaj podłączenia
    1 do 1,5 mm²
  • Rodzaj styku
    1 prze­łącznik
Ustawienia
  • Najkrótszy czas prze­łączenia
    30 mn
Wypo­sażenie
  • Liczba nastaw
    3
  • Zasilanie rezer­wowe
    1 min
  • Powią­zane sondy (czuj­niki)
    cyfrowy
Zasto­so­wanie
  • Cykl
    dziennie
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP30
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    0…50 °C
  • Dokład­ność
    ± 1 s / 24 h
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -10…65 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie