Czujnik temperatury natynkowy ze stałą nastawą EK081

EAN
3250612310814
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
291,00zł
/ szt. *

Czujnik ze stałą nastawą  EK081
podłączalny do:
- termostatu EK186, EK187
- czujnika temperatury TE001 systemu tebis

Specyfikacja techniczna

Kompa­ty­bil­ność
  • Zgodny z
    EK186 / EK187/ EG502
Rezystancja
  • Współ­czynnik rezystancji przy 25°C
    11580 Ω
Podłączenie
  • Długość prze­wodu czuj­niko­wego
    maks. 50 m
  • Prze­krój prze­wodu czuj­nika (zale­cany)
    1.5 mm²
Wypo­sażenie
  • Powią­zane sondy (czuj­niki)
    czujnik poko­jowy
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP30
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    0…80 °C

Pobierz

Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie