The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • EK005
    EAN
    3250612310050
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    Termostat elektroniczny z wyłącznikiem i zewnętrznym czujnikiem IP65 230V 1NO 8A EK005

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Termostat elektroniczny z wyłącznikiem i zewnętrznym czujnikiem IP65 230V 1NO 8A

    EK005

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Zasilanie
    • Napięcie zasilania
      230 V +/- 15%
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Ustawienia
    • Nastawa temperatury komfor­towej
      0 - 60 °C
    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9010
    Wymiary
    • Wyso­kość
      82 mm
    • Szero­kość
      32 mm
    • Głębo­kość
      82 mm
    Ekran
    • Z wyświe­tlaczem
      Nie
    Sprzęt
    • Typ termo­statu
      Cyfrowy z dodat­kowym czuj­nikiem
    • Powią­zane sondy (czuj­niki)
      Czujnik niezależny
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP30
    Rodzaj połączenia
    • Rodzaj styku
      1NO
    Kompa­ty­bil­ność
    • Typ stero­wania HVAC
      Ogrze­wanie elek­tryczne

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration EK005
    PDF
    RoHS report EK005
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie EK005 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu EK005

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa EK005 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa EK005

      Termostat elektroniczny z wyłącznikiem i zewnętrznym czujnikiem IP65 230V 1NO 8A

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Manual for EK005-25505 - Room thermostat with separate probe (FR-EN-DE-SV, 2020-02) | Hager Polska

      Manual for EK005-25505 - Room thermostat with separate probe (FR-EN-DE-SV, 2020-02)

      Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, sv-SE 2017-09-27

      PDF
      4,37 MB
      Zdjęcie Thermostat électronique avec sonde séparée EK005 | Hager Polska

      Thermostat électronique avec sonde séparée EK005

      Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      1,30 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Termostaty pokojowe bimetalowe i elektroniczne; EK004, EK005

      PDF
      179,72 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32