Zegar analogowy tygodniowy bez rezerwy chodu 230V 1P 16A EH770
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Sprzęt
-
Liczba kanałów1
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Moc
-
Żarówki1000 - 1000 W
Rodzaj połączenia
-
Liczba styków1
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1 - 6 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1 - 6 mm²
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-10 - 50 °C
Pojemność
-
Liczba modułów4
Wymiary
-
Wysokość72 mm
-
Szerokość72 mm
-
Głębokość48,50 mm
Wytrzymałość
-
Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w cyklach roboczych (AC1)50000
Napięcie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)230 - 230 V
Ustawienia
-
Cykle programuCykle programu: 1 x 7 dni
Zastosowanie
-
Typ cykluTygodniowy
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa EH770
Zegar analogowy tygodniowy bez rezerwy chodu 230V 1P 16A
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fi-FI, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, ru-RU 2017-02-15
PDF2,01 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Zegary sterujące analogowe w obudowie, 1-kanałowe; EH7…
PDF184,23 kB
Więcej materiałów