Zegar analogowy dobowy bez rezerwy chodu w obudowie 230V 1P 16A EH710
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Specyfikacja techniczna
Sprzęt
-
Liczba kanałów1
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Moc
-
Pobór mocy podczas pracy0,50 VA
-
Lampy żarowe 230 V i halogenowe1000 W
-
Żarówki1000 - 1000 W
-
Moc rozproszona przy pełnym obciążeniu1 W
Funkcje
-
Liczba kanałów funkcyjnych1
Rodzaj połączenia
-
Liczba styków1
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1 - 6 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1 - 6 mm²
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-10 - 50 °C
Pojemność
-
Liczba modułów4
Wymiary
-
Wysokość72 mm
-
Szerokość72 mm
-
Głębokość48,50 mm
Dodatkowe informacje
-
Rodzaj łącznikaZestyk zmienny, wykorzystywany jako zwierny lub rozwierny
-
MontażDo montażu powierzchniowego
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
Wytrzymałość
-
Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w cyklach roboczych (AC1)50000
Napięcie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)230 - 230 V
Ustawienia
-
Cykle programuCykl programu: 24 godzin
Zastosowanie
-
Typ cykluDzienny
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa EH710
Zegar analogowy dobowy bez rezerwy chodu w obudowie 230V 1P 16A
PDF -
ProductInstallationManual
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fi-FI, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, ru-RU 2017-02-15
PDF2,01 MB -
ProductECDeclaration
Zegary sterujące analogowe w obudowie, 1-kanałowe; EH7…
PDF184,23 kB
Wi?cej materia?ów