Zegar analogowy dobowy bez rezerwy chodu 230V 1P 16A EH209
Produkt niedostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Specyfikacja techniczna
Sprzęt
-
Liczba kanałów1
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Moc
-
Pobór mocy podczas pracy0,50 VA
-
Lampa żarowa 230 V i halogenowa1000 W
-
Żarówka1000 - 1000 W
-
Strata mocy przy pełnym obciążeniu1 W
Funkcje
-
Liczba kanałów funkcyjnych1
Rodzaj połączenia
-
Liczba styków1
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-10 - 55 °C
Pojemność
-
Liczba modułów2
Wymiary
-
Wysokość90 mm
-
Szerokość36 mm
-
Głębokość54 mm
Dodatkowe informacje
-
Rodzaj łącznikaZestyk zmienny, wykorzystywany jako zwierny lub rozwierny
-
MontażDo montażu na szynie DIN
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
Prąd elektryczny
-
Maks. moc (cos phi 0,6)4 A
Ustawienia
-
Cykle programuCykl programu: 24 godziny
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa EH209
Zegar analogowy dobowy bez rezerwy chodu 230V 1P 16A
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, ru-RU, sv-SE 2019-05-31
PDF3,56 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
Zegary sterujące analogowe; EH2…
PDF183,64 kB
Więcej materiałów