![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
Zegar analogowy tygodniowy z rezerwą chodu 230V 1NO 16A EH171
EAN
3250612281718
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
31,50zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Sprzęt
-
Liczba kanałów1
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Moc
-
Pobór mocy (praca)0,50 VA
-
Lampa żarowa 230 V i halogenowa900 W
-
Strata mocy przy pełnym obciążeniu1 W
Funkcje
-
Liczba kanałów funkcyjnych1
Rodzaj połączenia
-
Liczba styków1
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1 - 4 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1 - 4 mm²
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-10 - 55 °C
Pojemność
-
Liczba modułów3
Wymiary
-
Wysokość90 mm
-
Szerokość54 mm
-
Głębokość60 mm
Tekst
-
Rodzaj łącznikaZestyk zmienny, wykorzystywany jako zwierny lub rozwierny
-
MontażDo montażu na szynie DIN
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
Prąd elektryczny
-
Maks. moc (cos phi 0,6)3 A
Wytrzymałość
-
Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w cyklach roboczych (AC1)50000
Napięcie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)230 - 230 V
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Karta produktu
Dane techniczne — Karta produktu en-GB 2020-01-01
PDF74,88 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-11-24
PDF124,06 kB
Więcej materiałów