Zegar analogowy dobowy z rezerwą chodu 230V 1P 16A EH111
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Sprzęt
-
Liczba kanałów1
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Moc
-
Pobór mocy podczas pracy0,50 VA
-
Lampy żarowe 230 V i halogenowe900 W
-
Żarówki900 - 900 W
-
Moc rozproszona przy pełnym obciążeniu1 W
Funkcje
-
Liczba kanałów funkcyjnych1
Rodzaj połączenia
-
Liczba styków1
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1 - 4 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1 - 4 mm²
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-10 - 55 °C
Pojemność
-
Liczba modułów3
Wymiary
-
Wysokość90 mm
-
Szerokość54 mm
-
Głębokość60 mm
Dodatkowe informacje
-
Rodzaj łącznikaZestyk zmienny, wykorzystywany jako zwierny lub rozwierny
-
MontażDo montażu na szynie DIN
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
Prąd elektryczny
-
Maks. moc (cos phi 0,6)3 A
Wytrzymałość
-
Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w cyklach roboczych (AC1)50000
Napięcie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)230 - 230 V
Ustawienia
-
Cykle programuCykl programu: 24 godzin
Oświetlenie
-
Zasilanie lampy LED450 W
Zastosowanie
-
Typ cykluDzienny
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa EH111
Zegar analogowy dobowy z rezerwą chodu 230V 1P 16A
PDF -
Dane techniczne — Karta katalogowa
UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf
Technical data sheet including characteristics for time switches.
PDF74,88 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-11-24
PDF124,06 kB
Więcej materiałów