Zegar analogowy dobowy bez rezerwy chodu 230V 1P 16A EH110
EAN
3250612281107
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Sprzęt
-
Liczba kanałów1
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Moc
-
Pobór mocy podczas pracy0,50 VA
-
Lampa żarowa 230 V i halogenowa900 W
-
Strata mocy przy pełnym obciążeniu1 W
Funkcje
-
Liczba kanałów funkcyjnych1
Rodzaj połączenia
-
Liczba styków1
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1 - 4 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1 - 4 mm²
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-10 - 45 °C
Pojemność
-
Liczba modułów3
Wymiary
-
Wysokość90 mm
-
Szerokość65 mm
-
Głębokość54 mm
Dodatkowe informacje
-
Rodzaj łącznikaZestyk zmienny, wykorzystywany jako zwierny lub rozwierny
-
MontażDo montażu na szynie DIN
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
Prąd elektryczny
-
Maks. moc (cos phi 0,6)3 A
-
Prąd przełączania16 A
Wytrzymałość
-
Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w cyklach roboczych (AC1)50000
Napięcie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)230 - 230 V
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2019-05-31
PDF1,58 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-11-24
PDF124,06 kB
Więcej materiałów