Zegar analogowy dobowy z rezerwą chodu 230V 1NO 16A EH011

EAN
3250612280117
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Dobowy z rez. chodu (200 godz.)

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    Szyna DIN
Funkcje
  • Liczba kanałów funk­cyj­nych
    1
  • Cykle łącze­niowe
    min. 50000
  • Zasilanie rezer­wowe
    ≈ 200 h
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    1
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Często­tliwość
    50 Hz
Prąd
  • Maksy­malny prąd prze­łączania przy cosφ 0,6
    3 A
  • Prąd znamio­nowy przy cos φ = 0,6
    maks. 3 A
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    60 mm
  • Wyso­kość produktu
    80 mm
  • Szero­kość produktu
    18 mm
  • szero­kość urządzenia do montażu na szynie (DMS)
    1 modules
Moc
  • Moc wejściowa
    0.5 VA
  • Pobór mocy (praca)
    0.5 VA
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    1 W
  • Strata mocy przy pełnym obcią­żeniu
    ≈ 1 W
  • Moc rozpro­szona przez stero­wanie
    0.5 W
Bateria
  • Czas ładowania rezerwy zasilania w godzinach
    120
Stero­wanie żarów­kami fluorescen­cyj­nymi
  • Kompak­towe lampy fluorescen­cyjne
    maks. 100 W
Stero­wanie lampami żaro­wymi
  • Maksy­malna moc żarówek 230V
    900 W
  • Żarówki i świe­tlówki halogenowe 230 V
    maks. 900 W
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    szyna TS
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu elastycz­nego (linka) w zacisku
    1 / 4mm²
  • Prze­krój prze­wodu sztyw­nego (drut) w zacisku
    1 / 4mm²
  • Prze­krój prze­wodu (elastycz­nego)
    1…4 mm²
  • Prze­krój prze­wodu (sztyw­nego)
    1…4 mm²
  • Liczba styków
    1
  • Rodzaj styku
    1 prze­łącznik
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wymi
Ustawienia
  • numbe­ro­fpro­gram­steps
    96
  • Najkrótszy czas prze­łączenia
    15 mn
  • Rodzaj progra­mo­wania
    analogowy
Wypo­sażenie
  • Liczba kanałów
    1
  • Liczba czasów prze­łączenia wł./wył.
    96
  • Zasilanie rezer­wowe
    200 h
  • Cykle prze­łączania przy cos φ = 0,6
    min. 20000
Zasto­so­wanie
  • Cykl
    dziennie
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -10…55 °C
  • Dokład­ność
    1
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -10…55 °C

Pobierz

Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie