Zegar analogowy dobowy bez rezerwy chodu 230V 1NO 16A EH010
EAN
3250612280100
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
297,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Sprzęt
-
Liczba kanałów1
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Moc
-
Pobór mocy podczas pracy0,50 VA
-
Lampa żarowa 230 V i halogenowa900 W
-
Strata mocy przy pełnym obciążeniu1 W
Funkcje
-
Liczba kanałów funkcyjnych1
Rodzaj połączenia
-
Liczba styków1
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1 - 6 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1.5 - 10 mm²
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-10 - 55 °C
Pojemność
-
Liczba modułów1
Wymiary
-
Wysokość80 mm
-
Szerokość18 mm
-
Głębokość60 mm
Dodatkowe informacje
-
Rodzaj łącznikaZestyk zwierny NO
-
MontażDo montażu na szynie DIN
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
Prąd elektryczny
-
Maks. moc (cos phi 0,6)3 A
Wytrzymałość
-
Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w cyklach roboczych (AC1)30000
Napięcie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)210 - 230 V
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, pl-PL, pt-PT, ru-RU 2019-02-06
PDF2,59 MB -
Dane techniczne — Karta produktu
Dane techniczne — Karta produktu en-GB 2020-01-01
PDF74,88 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
Zegary sterujące analogowe dobowe, 1-kanałowe; EH…
PDF183,43 kB
Więcej materiałów