Zegar cyfrowy roczny+tygodniowy 300 kroków progr. 230V 2P+2NO 10A QuickConnect EG493E
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
catalog.product_page.similar.title
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Specyfikacja techniczna
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Moc
-
Lampy żarowe 230 V i halogenowe1500 W
Funkcje
-
Rezerwa mocy w latach5 y
-
Z synchronizacją sieciNie
-
Z synchronizacją kwarcowąTak
-
Liczba kanałów funkcyjnych4
Sprzęt
-
Dokładność na dzień0,20 s
-
Z programem impulsowymTak
-
Liczba kanałów4
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego0.75 - 2.5 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego0.75 - 2.5 mm²
Ustawienia
-
Program dziennyNie
-
Program tygodniowyNie
-
Program rocznyTak
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-10 - 50 °C
Dodatkowe informacje
-
Typ połączeniaZ zaciskami wtykowymi quickconnect
-
FunkcjaZ funkcją pulsacji, Blokada za pomocą kodu PIN, Symulacja obecności, Z licznikiem godzin pracy
Wymiary
-
Wysokość90 mm
-
Szerokość70 mm
-
Głębokość65 mm
Główne atrybuty elektryczne
-
Minimalny odstęp między dwoma czasami przełączania1 min
Pojemność
-
Liczba modułów4
Zastosowanie
-
Typ cykluRoczny
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa EG493E
Zegar cyfrowy roczny+tygodniowy 300 kroków progr. 230V 2P+2NO 10A QuickConnect
PDF -
ProductImplementationSoftware
Windows software for EG003 V 2.0.2
Narzędzie International 2023-10-30
EXE40,25 MB -
ProductECDeclaration
Deklaracja zgodności UE
Zegary sterujące cyfrowe 4-kanałowe; EG4…E
PDF263,55 kB
Wi?cej materia?ów