Zegar cyfrowy tygodniowy 300 kroków programowych 230V 2P 16A QuickConnect EG293B
EAN
3250612279821
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100.
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Identyfikator elektroniczny do systemu kontroli dostępu 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Moc
-
Lampa żarowa 230 V i halogenowa1500 W
Funkcje
-
Rezerwa zasilania w latach5 y
-
Z synchronizacją sieciNie
-
Z synchronizacją kwarcowąTak
Sprzęt
-
Dokładność na dzień0,20 s
-
Z programem impulsowymTak
-
Liczba kanałów2
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego0.75 - 2.5 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego0.75 - 2.5 mm²
Ustawienia
-
Program dziennyNie
-
Program tygodniowyNie
-
Program rocznyTak
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-10 - 50 °C
Dodatkowe informacje
-
Typ połączeniaZ zaciskami wtykowymi quickconnect
-
FunkcjaZ funkcją pulsacji, Blokada za pomocą kodu PIN, Symulacja obecności, Z licznikiem godzin pracy
Wymiary
-
Wysokość90 mm
-
Szerokość70 mm
-
Głębokość69 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB 2020-01-01
PDF1,35 MB -
Narzędzie
Narzędzie International 2023-10-30
EXE40,25 MB
Więcej materiałów