![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
Zegar cyfrowy tygodniowy komfort 56 kroków programowych 230V 2P 16A EG203E
EAN
3250612279920
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100.
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria/części do zegarów sterujących 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Moc
-
Lampa żarowa 230 V i halogenowa2300 W
Funkcje
-
Rezerwa zasilania w latach5 y
-
Z synchronizacją sieciNie
-
Z synchronizacją kwarcowąTak
Sprzęt
-
Dokładność na dzień1,50 s
-
Z programem impulsowymTak
-
Liczba kanałów2
Rodzaj połączenia
-
Rodzaj styku2x zmienny
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1 - 16 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1.5 - 10 mm²
Ustawienia
-
Program dziennyNie
-
Program tygodniowyTak
-
Program rocznyNie
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
Tekst
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
-
FunkcjaBlokada za pomocą klucza blokującego
Wymiary
-
Wysokość85 mm
-
Szerokość35 mm
-
Głębokość64 mm
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR 2020-01-01
PDF868,53 kBInstrukcja montażu nn-NO, pl-PL 2020-01-01
PDF913,58 kB -
Narzędzie
Narzędzie International 2023-10-30
EXE40,25 MB -
Dane techniczne — Karta produktu
Dane techniczne — Karta produktu en-GB 2020-01-01
PDF74,88 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-11-26
PDF110,33 kBDeklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2022-12-12
PDF185,89 kB
Więcej materiałów