Zegar cyfrowy tygodniowy 56 kroków programowych 12-24VAC/DC 1P 16A EG103V
EAN
3250612279937
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
981,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria/części do zegarów sterujących 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Moc
-
Lampa żarowa 230 V i halogenowa2300 W
Funkcje
-
Rezerwa mocy w latach5 y
-
Z synchronizacją sieciNie
-
Z synchronizacją kwarcowąTak
Sprzęt
-
Dokładność na dzień1,5 s
-
Z programem impulsowymTak
-
Liczba kanałów1
Rodzaj połączenia
-
Rodzaj styku1x zmienny
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1 - 16 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1 - 6 mm²
Ustawienia
-
Program dziennyTak
-
Program tygodniowyNie
-
Program rocznyNie
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - +45 °C
Dodatkowe informacje
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
-
FunkcjaBlokada za pomocą klucza blokującego, Z funkcją pulsacji
Wymiary
-
Wysokość85 mm
-
Szerokość35 mm
-
Głębokość64 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR 2016-11-10
PDF780,57 kBInstrukcja montażu nn-NO, pl-PL 2020-01-01
PDF805,58 kB -
Narzędzie
Narzędzie International 2023-10-30
EXE40,25 MB -
Dane techniczne — Karta produktu
Dane techniczne — Karta produktu en-GB 2020-01-01
PDF74,88 kBDane techniczne — Karta produktu en-GB 2024-03-22
PDF139,27 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-01-21
PDF126,59 kBDeklaracja zgodności UE
Zegary sterujące cyfrowe 1-kanałowe; EE…, EG…
PDF186,33 kB
Więcej materiałów