Zegar cyfrowy tygodniowy 20 kroków programowych 230V 1P 16A EG071
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)230 - 230 V
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Moc
-
Lampy żarowe 230 V i halogenowe1000 W
Funkcje
-
Rezerwa mocy w latach3 y
-
Z synchronizacją sieciNie
-
Z synchronizacją kwarcowąTak
-
Liczba kanałów funkcyjnych1
Sprzęt
-
Dokładność na dzień60 s
-
Z programem impulsowymNie
-
Liczba kanałów1
Rodzaj połączenia
-
Rodzaj styku1x zmienny
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1 - 4 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1 - 4 mm²
Ustawienia
-
Program dziennyNie
-
Program tygodniowyTak
-
Program rocznyNie
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-10 - 50 °C
Dodatkowe informacje
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
Wymiary
-
Wysokość92 mm
-
Szerokość18 mm
-
Głębokość64 mm
Główne atrybuty elektryczne
-
Minimalny odstęp między dwoma czasami przełączania1 min
Pojemność
-
Liczba modułów1
Zastosowanie
-
Typ cykluTygodniowy
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa EG071
Zegar cyfrowy tygodniowy 20 kroków programowych 230V 1P 16A
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2020-01-01
PDF1,27 MB
LEAFLET XP1_EG071_6LE002415A
Instrukcja montażu pl-PL, ru-RU 2020-01-01
PDF1,05 MB -
Dane techniczne — Karta katalogowa
UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf
Technical data sheet including characteristics for time switches.
PDF74,88 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-12-17
PDF109,56 kB
Więcej materiałów