Odbiornik radiowy DCF77 do synchron. zegarów EG103D/EG403E/EG493E/TXA023/TYA720 EG001

EAN
3250612279975
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
1301,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Połączenia
  • Radio
    z odbior­nikiem radiowym do sygnału DCF77
Wymiary
  • Wymiary (długość x szero­kość x wyso­kość)
    38 x 75 x 89 mm
Materiał
  • Kolor specjalny - linia design
    kremowy
Instalacja / Montaż
  • Złącze śrubowe
    ze wspor­nikiem ściennym i złączem śrubowym
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu (elastycz­nego)
    0.5…1.5 mm²
  • Prze­krój prze­wodu (sztyw­nego)
    0.5…2.5 mm²
Przewód
  • Długość prze­wodu
    maks. 200 m
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -20…50 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -20…70 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie