The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Czuj­niki ruchu i obec­ności
  • Czujki wewnętrzne i zewnętrzne
  • Czujki sufi­towe
  • EER513
  • Czuj­niki ruchu i obec­ności

Czujnik ruchu/obecności 360° IR n/t Ø20m EER513

EAN
3250612256259
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
890,00 zł
/ szt. *
890,00 zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Czujnik ruchu/obecności 360° IR n/t Ø20m

EER513

  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Wykrywanie
  • Kąt detekcji
    360 - 360
  • Typ czuj­nika
    Czujnik obec­ności
Często­tliwość
  • Często­tliwość
    50 - 60 Hz
Wymiary
  • Zakres głębo­kości wbudowania
    78 mm
Materiały
  • Materiał
    Tworzywo sztuczne
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP41
Instalacja, montaż
  • Sposób montażu
    Montaż powierzch­niowy

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

Certyfikaty i dokumenty

PEP en-GB 2022-06-07
PDF
205,85 kB
Hager REACH declaration EER513
PDF
Hager RoHS report EER513
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie EER513 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu EER513

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa EER513 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa EER513

    Czujnik ruchu/obecności 360° IR n/t Ø20m

    PDF
  • Instrukcja montażu

    Zdjęcie Instrukcja montażu pl-PL 2024-06-05 | Hager Polska

    Instrukcja montażu pl-PL 2024-06-05

    PDF
    915,12 kB
    Zdjęcie Manual for EER503-EER513 - Presence detector/motion detector 360° (EN-IT, 2022-03) | Hager Polska

    Manual for EER503-EER513 - Presence detector/motion detector 360° (EN-IT, 2022-03)

    Instrukcja montażu en-GB, it-IT 2022-03-15

    PDF
    1,38 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    Czujnik ruchu/obecności 360° IR n/t Ø20 m;EER513

    PDF
    346,58 kB
    Zdjęcie EU Declaration of Conformity | Hager Polska

    EU Declaration of Conformity

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-11-26

    PDF
    112,54 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    TXC513 - KNX e/s Czujnik ruchu KNX 360° n/t detekcja Ø10m
    TXC513
    KNX e/s Czujnik ruchu KNX 360° n/t detekcja Ø10m
    Cena
    865,00 zł
    / szt. *
    865,00 zł
    / szt. *
  • 2
    EER503 - Czujnik ruchu/obecności 360° IR p/t Ø20m
    EER503
    Czujnik ruchu/obecności 360° IR p/t Ø20m
    Cena
    820,00 zł
    / szt. *
    820,00 zł
    / szt. *
  • 3
    EE815 - Czujnik obecności 360 stopni IR p/t biały
    EE815
    Czujnik obecności 360 stopni IR p/t biały
    Cena
    1269,00  zł
    / szt. *
    1269,00  zł
    / szt. *
  • 4
    TXD503 - KNX e/s Czujnik ruchu KNX 360° p/t detekcja Ø20m
    TXD503
    KNX e/s Czujnik ruchu KNX 360° p/t detekcja Ø20m
    Cena
    831,00 zł
    / szt. *
    831,00 zł
    / szt. *
  • 5
    EED518 - Czujnik ruchu DALI wysokiego montażu 360° n/t
    EED518
    Czujnik ruchu DALI wysokiego montażu 360° n/t
    Cena
    1050,00  zł
    / szt. *
    1050,00  zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32