Puszka natynkowa do czujników obecności biały EEK005
EAN
3250617579162
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
102,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych. W celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią.
Specyfikacja techniczna
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż powierzchniowy
Wymiary
-
Wysokość65 mm
Materiały
-
KolorBiały
Dodatkowe informacje
-
MontażDo montażu sufitowego
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Karta produktu
Dane techniczne — Karta produktu en-GB 2016-10-03
PDF329,01 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-08
PDF143,55 kB
Więcej materiałów