The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • EE813
    EAN
    3250612258130
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA

    Puszka n/t do czujników obecności EE81x 70x42mm EE813

    Cena
    66,00  zł
    / szt. *
    66,00  zł
    / szt. *
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Puszka n/t do czujników obecności EE81x 70x42mm

    EE813

    • Specyfikacja techniczna
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż powierzch­niowy
    Wymiary
    • Wyso­kość
      45 mm
    • Śred­nica
      70 mm
    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9010
    Dodat­kowe infor­macje
    • Montaż
      Do montażu sufi­to­wego

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie EE813 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu EE813

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa EE813 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa EE813

      Puszka n/t do czujników obecności EE81x 70x42mm

      PDF
    • Dane techniczne — Karta katalogowa

      Zdjęcie Technical data sheet for EE810 single channel dual head occupancy sensor | Hager Polska

      Technical data sheet for EE810 single channel dual head occupancy sensor

      Dane techniczne — Karta katalogowa en-GB 2016-10-03

      PDF
      303,21 kB
      Zdjęcie Technical data sheet for dual channel dual head occupancy sensor | Hager Polska

      Technical data sheet for dual channel dual head occupancy sensor

      Dane techniczne — Karta katalogowa en-GB 2016-10-03

      PDF
      305,20 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-10-26 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-10-26

      PDF
      147,37 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32