Czujnik obecności 1-kanałowy z regulatorem oświetlenia biały EE812
EAN
3250612258123
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100.
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria/części do czujników ruchu 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wykrywanie
-
Kąt detekcji360 - 360
-
Typ czujnikaCzujnik obecności
Ustawienia
-
Zwłoczny1 - 30 Min
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Wymiary
-
Szerokość100 mm
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy0 - 45 °C
Materiały
-
KolorBiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP41
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy, Montaż powierzchniowy
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzTak
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF1,03 MBInstrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2009-09-09
PDF2,09 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
Czujnik obecności 1-kanałowy z regulatorem oświetlenia biały; EE812
PDF177,26 kB
Więcej materiałów