Czujnik obecności 2-kanałowy sufitowy biały EE811
EAN
3250612258116
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
1529,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych.Zamówienie jest jeszcze możliwe. W celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w Państwa okolicy lub z naszą infolinią.
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria/części do czujników ruchu 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wykrywanie
-
Kąt detekcji360 - 360
-
Typ czujnikaCzujnik obecności
Ustawienia
-
Zwłoczny1 - 30 Min
Oświetlenie
-
Regulowana jasność reakcji5 - 1200 lx
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Wymiary
-
Szerokość100 mm
-
Zalecana wysokość montażu2,5 - 3,5 m
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy0 - 45 °C
Materiały
-
KolorBiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP41
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy, Montaż powierzchniowy
Dodatkowe informacje
-
FunkcjaPołączenie z jednokanałowymi czujnikami obecności w celu rozszerzenia obszaru detekcji
-
MontażDo montażu na suficie (także w puszkach p/t 60)
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF1,03 MBInstrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2016-07-26
PDF3,14 MB -
Dane techniczne — Karta produktu
Dane techniczne — Karta produktu en-GB 2016-10-03
PDF305,20 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
Czujniki obecności; EE810, EE811
PDF177,24 kB
Więcej materiałów