Zegar cyfrowy astronomiczny 56 kroków programowych 230V 2P 16A EE181

EAN
3250612251810
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Funkcje
  • Liczba kanałów funk­cyj­nych
    2
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    2
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Wska­zanie / Wyświe­tlacz
    wyświe­tlacz LCD z podświe­tle­niem
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Prąd
  • Prąd dopusz­czalny (AC1)
    16 A
  • Maksy­malny prąd prze­łączania przy cosφ 0,6
    10 A
  • Prąd znamio­nowy przy cos φ = 0,6
    maks. 10 A
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    64 mm
  • Wyso­kość produktu
    85 mm
  • Długość
    35 mm
  • Szero­kość produktu
    3.5 mm
  • szero­kość urządzenia do montażu na szynie (DMS)
    2 modules
Często­tliwość
  • Zakres często­tliwości
    50…60 Hz
Moc
  • Maksy­malna moc świe­tlówek linio­wych nieskom­pen­so­wanych
    1000 VA
  • Moc wejściowa
    6 VA
  • Maksy­malna moc żarówek 230V
    0 / 2300 W
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    2 W
  • Strata mocy przy pełnym obcią­żeniu
    ≈ 2 W
  • Moc rozpro­szona przez stero­wanie
    0.3 W
  • Maks. zdol­ność wyłączania przy równolegle skom­pen­so­wanych świe­tlów­kach
    400 W
  • Maks. zdol­ność wyłączania przy szeregowo skom­pen­so­wanych świe­tlów­kach
    1000 W
Bateria
  • Rezerwa zasilania [lata]
    ≈ 5 a
Zasilacz
  • Napięcie zasilania
    230 V
Stero­wanie żarów­kami fluorescen­cyj­nymi
  • Lampy fluorescen­cyjne
    max. 1000 VA
  • Maksy­malne obcią­żenie równole­głymi lampami fluorescen­cyj­nymi
    400 VA
  • Maksy­malna moc świe­tlówek linio­wych w układzie duo
    1000 W
  • - skom­pen­so­wane równolegle
    400 VA
Stero­wanie lampami żaro­wymi
  • Maksy­malna moc żarówek 230V
    2300 W
  • Żarówki i świe­tlówki halogenowe 230 V
    maks. 2300 W
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    szyna TS
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu elastycz­nego (linka) w zacisku
    1,5 / 10mm²
  • Prze­krój prze­wodu sztyw­nego (drut) w zacisku
    1 / 6mm²
  • Prze­krój prze­wodu (elastycz­nego)
    1…6 mm²
  • Prze­krój prze­wodu (sztyw­nego)
    1…6 mm²
  • Liczba styków
    2
  • Rodzaj styku
    2 prze­łącz­niki styki zmienne
Ustawienia
  • numbe­ro­fpro­gram­steps
    56
  • Najkrótszy czas prze­łączenia
    1 mn
  • Program astro­nomiczny
    Tak
  • Czas
    z auto­ma­tycznym prze­łączaniem czas letni/zimowy
Wypo­sażenie
  • Liczba kanałów
    2
  • Liczba czasów prze­łączenia wł./wył.
    56
  • Nadpisanie ON / OFF
    0
  • Zasilanie rezer­wowe
    5 lat
  • Z programem cyklu
    Tak
  • Z programem ferie
    Nie
  • Z programem losowym
    Nie
Zasto­so­wanie
  • Cykl
    tygo­dniowo
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Klucze
    Z kluczem progra­mu­jącym
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -10…55 °C
  • Dokład­ność
    ± 1,5 s / 24 h
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -20…60 °C
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    STERO­WANIE OŚWIE­TLE­NIEM
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie