Zegar cyfrowy astronomiczny 56 kroków programowych 230V 1P 16A EE180
EAN
3250612251803
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Produkt niestety nie jest już dostępny. W celu uzyskania informacji o dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią.
Specyfikacja techniczna
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Moc
-
Lampa żarowa 230 V i halogenowa2300 W
Oświetlenie
-
Max. obciążenie lampy fluorescencyjnej w serii1000 W
Funkcje
-
Rezerwa mocy w latach5 y
-
Z synchronizacją sieciNie
-
Z synchronizacją kwarcowąTak
Sprzęt
-
Dokładność na dzień1,5 s
-
Z programem impulsowymNie
-
Liczba kanałów1
Rodzaj połączenia
-
Rodzaj styku1x zmienny
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1 - 6 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1.5 - 10 mm²
Ustawienia
-
Program dziennyTak
-
Program tygodniowyTak
-
Program rocznyNie
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-10 - +55 °C
Dodatkowe informacje
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
-
FunkcjaBlokada za pomocą klucza blokującego
Wymiary
-
Wysokość85 mm
-
Szerokość65 mm
-
Głębokość65 mm
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR 2020-01-01
PDF1,11 MBInstrukcja montażu pl-PL 2009-10-23
PDF3,05 MB -
Dane techniczne — Karta produktu
Dane techniczne — Karta produktu en-GB 2024-03-22
PDF139,44 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-01-21
PDF126,59 kBDeklaracja zgodności UE
Zegary sterujące cyfrowe 1-kanałowe; EE…, EG…
PDF186,33 kB
Więcej materiałów