EAN
3250612241927
Liczba w opakowaniu
1 szt.

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    3
Połączenia
  • Rodzaj wyjścia
    1 prze­łącznik + 2NO
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Często­tliwość
    50 Hz
Napięcie
  • Napięcie stero­wania AC
    196 / 253 V
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    64 mm
  • Wyso­kość produktu
    85 mm
  • Szero­kość produktu
    53 mm
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    3.5 W
  • Energia tracona w prze­wodach
    3.5 W
  • Moc rozpro­szona przez stero­wanie
    0.5 W
Wytrzyma­łość
  • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
    100000
Zasilacz
  • Napięcie zasilania
    230V +/- 15%
Podłączenie
  • Rodzaj kontaktu kanału 1
    6
  • Rodzaj kontaktu kanału 2
    4
Ustawienia
  • Opóź­nienie czasu prze­łączenia
    0.5 / 2 s
Wypo­sażenie
  • Liczba wyjść
    2
  • Liczba styków NC
    0
  • Liczba styków NO
    1
  • Liczba styków NO/NC
    1
  • Liczba kanałów
    2
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…40 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -40…80 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie