agardio.measure Licznik energii elektrycznej 1-fazowy, 3x80A 4M, M-bus ECM180T
EAN
3250612230365
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
2347,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
System magistralnyM-BUS
-
Układ biegunów3x 1P+N
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy80 A
-
Maksymalne natężenie prądu obwodu pomiarowego80 A
Pojemność
-
Liczba modułów4
Łączność
-
Typ złącza/wtykuPołączenie bezpośrednie
Wymiary
-
Wysokość92 mm
-
Szerokość72 mm
-
Głębokość60 mm
Główne atrybuty elektryczne
-
Typ impulsówOptyczny
Kompatybilność
-
Odpowiednie doZakup/dostawa
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny wejścia pomiarowego33 - 33 mm²
-
Przekrój poprzeczny wyjścia pomiarowego33 - 33 mm²
-
Typ złącza/wtyku magistraliZłącze wtykowe przyłączeniowe
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania2 - 2 Nm
Cechy mekaniczne
-
Nominalny moment dokręcania zacisku cyfrowego0,50 - 0,50 Nm
Pomiar
-
Układ pomiarowyPomiar bezpośredni
-
Typ urządzenia pomiarowegoElektroniczny
-
Zakres pomiarowy natężenia prądu0,25 - 80,0 A
-
Zakres pomiarowy napięcia Ph-N92 - 276 V
-
Zakres częstotliwości45 - 65 Hz
Zasilanie
-
Liczba faz zasilania1
Funkcje
-
Klasa dokładnościB
-
Typ taryfyT1...T2 (230V AC)/T1...T2 M-BUS
-
Jest skalibrowanyTak
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP20
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-25 - 55 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu-25 - 70 °C
Moc
-
Pobór mocy VA2 VA
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego1 W
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2019-10-17
PDF1,31 MBInstrukcja montażu de-DE, pl-PL 2019-10-17
PDF1,40 MB -
Dane techniczne - Załącznik do produktu
M-Bus Protocol Technical description - Rev.2.2
XLS187,00 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2020-01-01
PDF110,84 kBLiczniki energii elektrycznej, 1-fazowe, 3x80A; ECA18…T, ECM18…T, ECP18…T, ECR18...T
PDF185,76 kB
Więcej materiałów