Licznik czasu pracy 230V, 1/10h EC100
EAN
3250612231003
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
361,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Liczba modułów2
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-10 - 45 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu-20 - 60 °C
Łączność
-
Typ połączeniaZacisk śrubowy
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1 - 6 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1.5 - 10 mm²
Wymiary
-
Wysokość90 mm
-
Szerokość35 mm
-
Głębokość60 mm
Zasilanie
-
Napięcie zasilania230 V +/- 15%
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSzyna DIN
Sprzęt
-
Liczba kanałów6
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej