tehalit.DA200 Kolumna dwustronna DA200-45 z mech. rozporowym H=2,7-3,0m biały DAS24527009016

EAN
4012740015868
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
4380,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Kompa­ty­bil­ność
  • Kompa­ty­bilny rodzaj gniazda
    45x45 mm
Wymiary
  • głębo­kość
    132 mm
  • Wyso­kość montażu
    2700 / 3000 mm
  • Kształt bieguna
    prostokąt
  • Szero­kość
    132 mm
Materiał
  • Materiał
    alumi­nium
  • Grupa materia­łowa
    alumi­nium
  • Powierzchnia
    lakie­ro­wany
Przewód
  • Prze­krój wewnętrzny / użyteczny
    4300 mm²
Wypo­sażenie
  • Liczba stałych prze­gród
    2
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie