RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 3P+N 63A 300mA 10kA B+ CFB663D

EAN
3250611627746
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
5599,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów
    4 P
  • Układ biegunów
    3P+N
  • Montaż
    Szyna DIN
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    4
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    230 / 400 V
  • Typ napięcia zasilającego
    AC
  • Często­tliwość
    50 Hz
Napięcie
  • Znamio­nowe napięcie izolacji Ui
    400 V
  • Maksy­malne napięcie pracy
    440 V
  • Znamio­nowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
    4000 V
Prąd
  • Znamio­nowy prąd różnicowy dI
    300 mA
  • Prąd znamio­nowy In
    63 A
  • Znamio­nowy prad wyładowczy (In 8/20µs)
    5 kA
  • Znamio­nowa zdol­ność załączania i wyłączania Im
    800 A
  • Znamio­nowy warun­kowy prąd zwar­ciowy Inc zgodnie z PN-EN 61008-1
    10 kA
Prąd / Temperatura
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze -25°C
    63 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze -20°C
    63 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze -15°C
    63 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze -10°C
    63 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze -5°C
    63 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 0°C
    63 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 5°C
    63 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 10°C
    63 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 15°C
    63 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 20°C
    63 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 25°C
    63 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 30°C
    63 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 35°C
    63 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 40°C
    63 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 45°C
    63 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 50°C
    63 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 55°C
    63 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 60°C
    63 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 65°C
    55 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 70°C
    50 A
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    70 mm
  • Wyso­kość produktu
    85 mm
  • Szero­kość produktu
    72 mm
  • Wymiary
    1
Często­tliwość
  • Często­tliwość (zakres do ETIM)
    50 Hz
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    9.29 W
Zadzia­łanie
  • Krót­ko­zw­łoczny
    Nie
Parametry elek­tryczne
  • operatin­gvoltagetest­but­tonrccd
    340…456 V
Wytrzyma­łość
  • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
    10000
  • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
    20000
Instalacja / Montaż
  • Łatwość demon­tażu aparatów modu­łowych
    Tak
  • Możliwość demon­tażu od dołu
    Tak
Podłączenie
  • Pojem­ność zacisku wyjścio­wego dla prze­wodu elastycz­nego (linka)
    1 / 16 mm²
  • Pojem­ność zacisku wyjścio­wego dla prze­wodu sztyw­nego (drut)
    1 / 25 mm²
  • Pojem­ność zacisku wejścio­wego dla prze­wodu sztyw­nego (drut)
    1 / 25 mm²
  • Pojem­ność zacisku wejścio­wego dla prze­wodu elastycz­nego (linka)
    1 / 16 mm²
Wypo­sażenie
  • Selek­tyw­ność
    Nie
  • Akcesoria dodat­kowe
    Tak
  • Prze­źro­czysta osłona pola opiso­wego
    Tak
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -25…70 °C
  • Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.
    2
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -55…70 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie