The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • CFA225J
    EAN
    3250611619642
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Apli­kacja Hager Ready

    RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N 25A 300mA 6kA A CFA225J

    Cena
    Cena na zapytanie

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Produkty zamienne

    CFA240J

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N 25A 300mA 6kA A

    CFA225J

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Akcesoria mechaniczne
    • LZ060

      Element dystansowy 0, 5M

      6,60 zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Archi­tek­tura
    • Układ biegunów
      1P+N
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy
      25 A
    • Znamio­nowy prąd różnicowy ldn
      300 mA
    • Zdol­ność wyłączania i otwie­rania Idm
      1,50 kA
    • Znamio­nowy warun­kowy prąd zwar­ciowy Icn zgodnie z EN61008-1
      6 kA
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze -25°C
      25 A
    • Prąd znamio­nowy przy -20°C.
      25 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze -15°C
      25 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze -10°C
      25 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze -5°C
      25 A
    • Prąd znamio­nowy przy 0°C.
      25 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 5°C
      25 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 10°C
      25 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 15°C
      25 A
    • Prąd znamio­nowy przy 20°C.
      25 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 25°C
      25 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 30°C
      25 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 35°C
      25 A
    • Prąd znamio­nowy przy 40°C.
      25 A
    • Prąd znamio­nowy przy 45°C.
      25 A
    • Prąd znamio­nowy przy 50°C.
      25 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 55°C
      25 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 60°C
      25 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 65°C
      25 A
    • Prąd znamio­nowy w temperaturze 70°C
      21 A
    Instalacja, montaż
    • Nomi­nalny moment obro­towy górny zacisk
      2,80 - 2,80 Nm
    • Nomi­nalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego
      2,80 - 2,80 Nm
    • Typ połączenia górnego aparatury modu­łowej
      Zacisk śrubowy
    • Typ połączenia dolnego aparatury modu­łowej
      bicon­nect
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      2,80 - 2,80 Nm
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 230 V
    • Typ napięcia zasilania
      AC
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      500 V
    • Znamio­nowe napięcie udarowe Uimp
      4000 V
    • Maks. napięcie robocze
      253 V
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 50 Hz
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      2
    Kompa­ty­bil­ność
    • Pasuje do szyn DIN
      Tak
    Bezpie­czeń­stwo
    • Typ wyłącz­nika różnicowoprądowego
      A
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla prze­wodów litych
      1 - 25 mm²
    • Prze­krój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla prze­wodów elastycz­nych
      1 - 16 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      16 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      25 mm²
    Moc
    • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
      1,30 W
    Warunki użyt­ko­wania
    • Maks. Wyso­kość n.p.m.
      2000 m
    Wytrzyma­łość
    • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
      2000
    • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
      4000
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zacisk śrubowy
    • Wyrów­nanie poziomu zacisków górnych aparatu modu­łowego
      Wyrów­nany zacisk
    • Wyrów­nanie dolnego połączenia dla urządzeń modu­łowych
      Wyrów­nany zacisk
    Wymiary
    • Wyso­kość
      83 mm
    • Szero­kość
      35 mm
    • Głębo­kość
      70 mm

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - RCCB 4P 40A 30mA A Class (English)
    PDF
    23,23 MB
    REACH declaration CFA225J
    PDF
    RoHS report CFA225J
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie CFA225J | Hager Polska

      Zdjęcie produktu CFA225J

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa CFA225J | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa CFA225J

      RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 1P+N 25A 300mA 6kA A

      PDF
    • Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Instrukcja obsługi International 2014-10-14 | Hager Polska

      Instrukcja obsługi International 2014-10-14

      PDF
      1,33 MB
    • Broszura

      Zdjęcie Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych | Hager Polska

      Instrukcja techniczna - Podstawy zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

      Broszura pl-PL 2025-04-07

      PDF
      8,38 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-08-26 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-08-26

      PDF
      672,76 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-02-02 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-02-02

      PDF
      309,40 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polo Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32