tehalit.BRS Łącznik pokrywy 65x170 pokrywa 120 biały BRS651707B9010

EAN
4012740219389
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
Połączenia
  • Akcesoria łącze­niowe
    bez łącz­nika podstawy
Wymiary
  • Wyso­kość kanału
    68 mm
  • Długość
    2000 mm
  • Szero­kość kanału
    170 mm
  • Wymiar a
    25 mm
Pojem­ność
  • Liczba prze­wodów 11mm z/bez przy­łączenia
    0
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Szero­kość pokrywy
    120 mm
  • Liczba możliwych do zamon­to­wania pokryw
    1
Materiał
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • Materiał
    blacha stalowa ocyn­ko­wana
  • Grupa materia­łowa
    stal
  • Powierzchnia
    malowane prosz­kowo
Przewód
  • Prze­krój wewnętrzny / użyteczny
    0 mm²
Wypo­sażenie
  • Liczba monto­wanych prze­gród
    0
  • Liczba komór / prze­działów
    1
  • Liczba klamr na metr bieżący
    0
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie