The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.BR, tehalit.BKIS, tehalit.GBD(A)
    • tehalit.BR - system kanałów podpa­rapeto­wych z PVC, PC-ABS, alumi­nium, blachy stalowej
    • BRS1001709
    EAN
    4012740221047
    Liczba w opakowaniu
    1 Komplet
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.BR - system kanałów podpa­rapeto­wych z PVC, PC-ABS, alumi­nium, blachy stalowej
    • tehalit.BR - akcesoria do systemu kanałów podpa­rapeto­wych z PVC, PC-ABS, alumi­nium, blachy stalowej
    • Zobacz więcej

    tehalit.BRS Łącznik podstawy 100x170 BRS1001709

    Cena
    152,90  zł
    / Komplet *
    152,90  zł
    / Komplet *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.BRS Łącznik podstawy 100x170

    BRS1001709

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      100 mm
    Materiały
    • Materiał
      Stal
    • Wykoń­czenie
      Galwanizowany
    • Kolor
      Ocyn­ko­wane
    Sprzęt
    • Z wyrów­na­niem poten­cjałów
      Tak
    • Powią­zane serie
      BRS 100x170

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
    PDF
    420,22 kB
    REACH declaration BRS1001709
    PDF
    RoHS report BRS1001709
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie BRS1001709 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu BRS1001709

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa BRS1001709 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa BRS1001709

      tehalit.BRS Łącznik podstawy 100x170

      PDF
    • Narzędzie

      Zdjęcie Cable Management Revit Plugin | Hager Polska

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      BRN65X9 - tehalit.BRN65 Łącznik podstawy kanału, biały
      BRN65X9
      tehalit.BRN65 Łącznik podstawy kanału, biały
      Cena
      6,90  zł
      / szt. *
      6,90  zł
      / szt. *
    • 2
      R6600VERZ - tehalit.BRS Wspornik uziemiający 100mm blacha stal ocynk
      R6600VERZ
      tehalit.BRS Wspornik uziemiający 100mm blacha stal ocynk
      Cena
      17,20  zł
      / szt. *
      17,20  zł
      / szt. *
    • 3
      G2401 - tehalit.BRS/BKIS Uziemienie uniwersalne
      G2401
      tehalit.BRS/BKIS Uziemienie uniwersalne
      Cena
      37,00  zł
      / szt. *
      37,00  zł
      / szt. *
    • 4
      L5412 - tehalit.BR/BRN Łącznik do lameli
      L5412
      tehalit.BR/BRN Łącznik do lameli
      Cena
      1,60  zł
      / szt. *
      1,60  zł
      / szt. *
    • 5
      R6570VERZ - tehalit.BRS Wspornik uziemiający 70mm blacha stal ocynk
      R6570VERZ
      tehalit.BRS Wspornik uziemiający 70mm blacha stal ocynk
      Cena
      4,90  zł
      / szt. *
      4,90  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32