![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
tehalit.BRS Pokrywa kąta zewnętrznego do kanałów z pokrywą 80mm stal czarny BRS0802A9011
EAN
4012740837675
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
163,70zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Szerokość pokrywy80 mm
Materiały
-
MateriałStal
-
ObróbkaMalowany proszkowo
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9011
Sprzęt
-
Z folią ochronnąTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej