The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • BRS08029011
    EAN
    4012740222907
    Liczba w opakowaniu
    32 Metry

    tehalit.BRS Pokrywa 80mm stalowa czarna BRS08029011

    Cena
    Cena na zapytanie

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się
    Produkt niedostępny

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    tehalit.BRS Pokrywa 80mm stalowa czarna

    BRS08029011

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Szero­kość pokrywy
      80 mm
    • Długość
      2000 mm
    Materiały
    • Materiał
      Stal
    • Obróbka
      Malowany prosz­kowo
    • Kolor
      Czarny
    • Kod RAL
      9011
    Sprzęt
    • Z folią ochronną
      Tak

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
    PDF
    420,22 kB
    Hager REACH declaration BRS08029011
    PDF
    Hager RoHS report BRS08029011
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie BRS08029011 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu BRS08029011

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa BRS08029011 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa BRS08029011

      tehalit.BRS Pokrywa 80mm stalowa czarna

      PDF
    • Pliki DXF

      Zdjęcie Pliki DXF International 2023-02-02 | Hager Polska

      Pliki DXF International 2023-02-02

      DXF
      363,30 kB
    • Pliki STEP

      Zdjęcie Pliki STEP International 2023-02-02 | Hager Polska

      Pliki STEP International 2023-02-02

      STP
      21,93 kB
    • Rysunek techniczny produktu

      Zdjęcie Product drawing | Hager Polska

      Product drawing

      Rysunek techniczny produktu International 2023-02-02

      PDF
      66,79 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager Polska

      EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23

      PDF
      42,74 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polo Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32